(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オーエスジー・XCNT-EL・特殊・ポジ・穴有・旋削チップ

オーエスジー・XCNT-EL・特殊・ポジ・穴有・旋削チップ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,029円
税込価格
2,232円

【特長】・4本の工具が1本で可能。・穴底のフラット加工。・内径高能率加工。

詳細情報を確認する

  • 勝手:

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
被削材
商品コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
8922063

1個

2,029( 2,232円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
8922067

1個

2,029( 2,232円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・4本の工具が1本で可能。
・穴底のフラット加工。
・内径高能率加工。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オーエスジー・XCNT-EL・特殊・ポジ・穴有・旋削チップ

オーエスジー・XCNT-EL・特殊・ポジ・穴有・旋削チップ

    オーエスジー・XCNT-ER・特殊・ポジ・穴有・旋削チップ

    オーエスジー・XCNT-ER・特殊・ポジ・穴有・旋削チップ

      オーエスジー・XCET-FL・特殊・ポジ・穴有・旋削チップ

      オーエスジー・XCET-FL・特殊・ポジ・穴有・旋削チップ

        オーエスジー・XCET-FN・特殊・ポジ・穴有・旋削チップ

        オーエスジー・XCET-FN・特殊・ポジ・穴有・旋削チップ

          オーエスジー・XCET-FR・特殊・ポジ・穴有・旋削チップ

          オーエスジー・XCET-FR・特殊・ポジ・穴有・旋削チップ

            オーエスジー・XCNT-EN・特殊・ポジ・穴有・旋削チップ

            オーエスジー・XCNT-EN・特殊・ポジ・穴有・旋削チップ

              イスカル・CNMG-PP・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              イスカル・CNMG-PP・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・SCMT-MK・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・SCMT-MK・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  イスカル・SNMG-TF・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  イスカル・SNMG-TF・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・CBN・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・CBN・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・CBN・4QS-CNGG-HM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・CBN・4QS-CNGG-HM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          メーカー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー イスカル 三菱マテリアル イスカル 住友電工ハードメタル 三菱マテリアル タンガロイ
                          通常価格 2,029円 1,364円 2,049円 1,389円 1,389円 1,364円 957円 811円 869円 1,454円 20,569円 11,590円
                          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目~   3日目   1日目   3日目   1日目  
                          勝手 なし なし - なし - なし なし なし

                          オーエスジー・XCNT-EL・特殊・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました

                          閉じる

                          比較リスト