(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オーエスジー・XCET-FN・特殊・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:XCET10T308FN-27P-H216T
オーエスジー・XCET-FN・特殊・ポジ・穴有・旋削チップ OSG フライスヨウチップ

通常単価(税別)
1,466円
税込単価
1,613円

【特長】・4本の工具が1本で可能。・穴底のフラット加工。・内径高能率加工。

詳細情報を確認する

型番

XCET10T308FN-27P-H216T 解除

Loading...

 
カタログを表示

XCET10T308FN-27P-H216T の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

XCET10T308FN-27P-H216T

8927551

10個

1,466( 1,613円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・4本の工具が1本で可能。
・穴底のフラット加工。
・内径高能率加工。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オーエスジー・XCET-FN・特殊・ポジ・穴有・旋削チップの型番XCET10T308FN-27P-H216Tのページです。
型番XCET10T308FN-27P-H216Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オーエスジー・XCET-FN・特殊・ポジ・穴有・旋削チップ

オーエスジー・XCET-FN・特殊・ポジ・穴有・旋削チップ

    オーエスジー・XCNT-ER・特殊・ポジ・穴有・旋削チップ

    オーエスジー・XCNT-ER・特殊・ポジ・穴有・旋削チップ

      オーエスジー・XCET-FR・特殊・ポジ・穴有・旋削チップ

      オーエスジー・XCET-FR・特殊・ポジ・穴有・旋削チップ

        オーエスジー・XCET-FL・特殊・ポジ・穴有・旋削チップ

        オーエスジー・XCET-FL・特殊・ポジ・穴有・旋削チップ

          オーエスジー・XCNT-EL・特殊・ポジ・穴有・旋削チップ

          オーエスジー・XCNT-EL・特殊・ポジ・穴有・旋削チップ

            オーエスジー・XCNT-EN・特殊・ポジ・穴有・旋削チップ

            オーエスジー・XCNT-EN・特殊・ポジ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・TNMG-GK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・TNMG-GK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・WNMG-RK・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・WNMG-RK・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  イスカル・CNMG-PP・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  イスカル・CNMG-PP・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・SCMT-MK・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・SCMT-MK・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・WNMG-LK・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・WNMG-LK・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        イスカル・SNMG-TF・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        イスカル・SNMG-TF・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・PCD・TPGX・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ

                          三菱マテリアル・PCD・TPGX・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ

                            メーカー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー 三菱マテリアル 三菱マテリアル イスカル 三菱マテリアル 三菱マテリアル イスカル 三菱マテリアル
                            通常価格 1,389円 1,364円 1,389円 2,049円 2,029円 1,364円 545円 667円 957円 811円 545円 869円 7,731円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目~   2日目~   1日目   3日目~   3日目~   3日目   3日目~  
                            被削材 K(鋳鉄) / N(非鉄金属) - K(鋳鉄) / N(非鉄金属) K(鋳鉄) / N(非鉄金属) - - K(鋳鉄) K(鋳鉄) - K(鋳鉄) K(鋳鉄) - N(非鉄金属)
                            勝手 なし なし なし なし - なし なし - なし

                            オーエスジー・XCET-FN・特殊・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            XCET060204FN-27P-H216T
                            XCET070304FN-27P-H216T
                            XCET080304FN-27P-H216T
                            XCET130404FN-27P-H216T
                            XCET130408FN-27P-H216T
                            XCET170508FN-27P-H216T
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品コード

                            1,389円

                            ( 1,528円 )
                            10個 -

                            1日目

                            8927531

                            1,389円

                            ( 1,528円 )
                            10個 -

                            1日目

                            8927535

                            1,405円

                            ( 1,546円 )
                            10個 -

                            1日目

                            8927539

                            1,775円

                            ( 1,953円 )
                            10個 -

                            1日目

                            8927555

                            1,775円

                            ( 1,953円 )
                            10個 -

                            1日目

                            8927559

                            1,806円

                            ( 1,987円 )
                            10個 -

                            1日目

                            8927563

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました