(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オーエスジー・XCET-FL・特殊・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

オーエスジー・XCET-FL・特殊・ポジ・穴有・旋削チップ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,049円
税込価格
2,254円

【特長】・4本の工具が1本で可能。・穴底のフラット加工。・内径高能率加工。

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
商品コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
8922051

1個

2,049( 2,254円 )

1日目

8922053

1個

2,049( 2,254円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・4本の工具が1本で可能。
・穴底のフラット加工。
・内径高能率加工。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オーエスジー・XCET-FL・特殊・ポジ・穴有・旋削チップ

オーエスジー・XCET-FL・特殊・ポジ・穴有・旋削チップ

    オーエスジー・XCNT-EN・特殊・ポジ・穴有・旋削チップ

    オーエスジー・XCNT-EN・特殊・ポジ・穴有・旋削チップ

      オーエスジー・XCET-FR・特殊・ポジ・穴有・旋削チップ

      オーエスジー・XCET-FR・特殊・ポジ・穴有・旋削チップ

        オーエスジー・XCET-FN・特殊・ポジ・穴有・旋削チップ

        オーエスジー・XCET-FN・特殊・ポジ・穴有・旋削チップ

          オーエスジー・XCNT-ER・特殊・ポジ・穴有・旋削チップ

          オーエスジー・XCNT-ER・特殊・ポジ・穴有・旋削チップ

            オーエスジー・XCNT-EL・特殊・ポジ・穴有・旋削チップ

            オーエスジー・XCNT-EL・特殊・ポジ・穴有・旋削チップ

              住友電工ハードメタル・WNMG-GE・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              住友電工ハードメタル・WNMG-GE・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・CBN・4QS-CNGG-HM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・CBN・4QS-CNGG-HM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・CBN・WBGW-SE・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・CBN・WBGW-SE・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・WNMG-RK・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・WNMG-RK・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・CCGT-FY・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・CCGT-FY・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・WNMG・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・WNMG・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          メーカー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー 住友電工ハードメタル タンガロイ 京セラ 三菱マテリアル 住友電工ハードメタル タンガロイ
                          通常価格 2,049円 1,364円 1,389円 1,389円 1,364円 2,029円 520円 11,590円 3,870円 667円 985円 724円
                          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   2日目~   2日目~   1日目   1日目  
                          被削材 K(鋳鉄) / N(非鉄金属) - K(鋳鉄) / N(非鉄金属) K(鋳鉄) / N(非鉄金属) - - - H(高硬度材) H(高硬度材) K(鋳鉄) - -
                          勝手 なし なし なし なし なし - なし

                          オーエスジー・XCET-FL・特殊・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました