(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:2NCCCGW09T304WGBNC2010
住友電工ハードメタル・CBN・2NC-CCGW-WG・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ センバンヨウチップ

住友電工ハードメタル・CBN・2NC-CCGW-WG・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 2NCCCGW09T304WGBNC2010

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,384円
税込単価
5,922円

【特長】・独自CBN焼結工具(スミボロン)チップです・高い硬度と優れた耐熱性を...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

2NCCCGW09T304WGBNC2010 解除

Loading...

2NCCCGW09T304WGBNC2010 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

住友電工ハードメタル・CBN・2NC-CCGW-WG・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 特長
  • さらい刃付きの焼入鋼加工用スミボロンワンユースインサート。
  • 研削加工に匹敵する優れた面粗さを実現。
  • 高速高送り加工で、加工能率を大幅に向上。
  • 低送り用にWG 型をラインアップ。

CBN 焼結体工具であるスミボロンは、鉄族元素との反応性が低いため主として鉄系金属の切削加工に使用されます。

BNC2115

  • 焼入鋼の高精度加工の決定版
    耐境界摩耗性に優れる厚膜コーティングと強靭なCBN母材により、優れた面粗さを安定して実現

BNC2125

  • 焼入鋼加工の第一推奨
    耐摩耗性と靭性を両立させた厚膜コーティングと強靭なCBN母材により、幅広い切削用途で安定加工を実現

推奨切削条件

推奨切削条件表

住友電工ハードメタル・CBN・2NC-CCGW-WG・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表

適用被削材

住友電工ハードメタル・CBN・2NC-CCGW-WG・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 適用被削材

選定サポート情報

住友電工ハードメタル・CBN・2NC-CCGW-WG・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 選定サポート情報

使い分け

住友電工ハードメタル・CBN・2NC-CCGW-WG・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 使い分け

適用領域

住友電工ハードメタル・CBN・2NC-CCGW-WG・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 適用領域-3

高剛性ワーク・設備ではWH型
うねりやびびりが発生する場合はWG型をご使用ください。

  • 高周波材(S45C / S55C等)、浸炭焼入鋼
  • 軸受鋼(SUJ2等)
住友電工ハードメタル・CBN・2NC-CCGW-WG・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 適用領域-1
住友電工ハードメタル・CBN・2NC-CCGW-WG・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 適用領域-2
  • 高周波材(S45C / S55C等)、浸炭焼入鋼

コーテッドスミボロン

住友電工ハードメタル・CBN・2NC-CCGW-WG・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ コーテッドスミボロン

材種マップ

住友電工ハードメタル・CBN・2NC-CCGW-WG・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 材種マップ

*ダクタイル鋳鉄専用

推奨材種

材種結合材含有率
(%)
粒度
(μm)
硬度HV
(GPa)
抗折力
(GPa)
主要膜構成膜厚
(μm)
特長
コーテッドBNC2105TiCN45~50330~321.1~1.2TiAlN
超多層膜
3高速仕上加工に最適な耐摩耗性に優れるコーティングとCBN母材を備えた材種。
BNC2115TiN60~65331~331.3~1.4TiAlSiN
超多層膜
3耐境界摩耗性に優れるコーティングと強靭なCBN母材により、優れた面粗さを安定して実現する。
BNC2125TiN65~70433~351.5~1.6TiAlBN
超多層膜
3耐摩耗性と靭性を両立させたコーティングと強靭なCBN母材で、更なる安定加工を実現する。
BNC2010TiCN50~55230~321.1~1.2TiCN多層膜2コーティングと母材の耐摩耗性を向上させ、優れた面粗度を安定して実現する。
BNC2020TiN70~75534~361.4~1.5TiAIN多層膜2強靭な母材に耐摩耗性と密着性に優れる膜をコーティングし、汎用・高能率切削で長寿命を実現する。
BNC300TiN60~65133~351.5~1.6TiAIN1断続部と連続部が混在した被削材の仕上げ加工に適する。
BNC100TiN40~45129~321.0~1.1TiAIN/
TiCN
3耐摩耗性に優れるコーティングにより高速仕上げ加工に適する。
BNC160TiN60~65331~331.2~1.3TiAIN/
TiCN
3焼入鋼の仕上げ加工で高精度加工を安定して実現する。
BNC200TiN65~70433~351.4~1.5TiAIN3強靭な母材と耐摩耗性に優れるコーティングにより長寿命を発揮する。
BNC8115Al化合物85~90839~420.95~1.15TiAlN2CBN焼結体100%のソリッドタイプで、耐摩耗性に優れるPVDコートを施した、逃げ面摩耗に優れ粗加工が可能な材種。
ノンコートBN1000TiCN40~45127~310.9~1.0--最高の耐摩耗性と耐欠損性を備え、高速切削に適する。
BN2000TiN50~55231~341.1~1.2--焼入鋼加工汎用材種で耐欠損性と耐摩耗性を高次元で両立する。
BNX20TiN55~60331~331.0~1.1--耐クレータ摩耗性に優れ、切削温度が高くなる高能率加工に適する。
BN350TiN60~65133~351.5~1.6--最高の刃先強度を実現し、強断続加工に適する。
BNX10TiCN40~45327~310.9~1.0--耐摩耗性に優れ、高速連続加工に適する。

抗折力はインサートのCBN 層相当の試験片にて測定。

インサート精度選択ガイド

等級E級G級M級
住友電工ハードメタル・CBN・2NC-CCGW-WG・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ インサート精度選択ガイド-1住友電工ハードメタル・CBN・2NC-CCGW-WG・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ インサート精度選択ガイド-2住友電工ハードメタル・CBN・2NC-CCGW-WG・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ インサート精度選択ガイド-3
厚み公差±0.025mm±0.13mm±0.13mm
特長側面が研削肌
厚さ許容差がG級より小さい
側面が研削肌原則として、側面が焼結肌
用途高精度~仕上げ加工仕上げ加工~軽切削粗加工~軽切削
型番例CCET09T302R-FX
DCET0702018L-FY
CCGT09T304R-FX
DCGT11T302MN-SI(※)
CCMT09T304N-LU
DCMT070208N-SU

(※)勝手記号の前に「M」が付く型番はコーナー半径がマイナスの公差であることを示す。

注意・禁止事項

ワイパーインサート使用上の注意

CNGA型/CCGW型/WNGA型  WG型/WH型ワイパーインサート

  • 切込み角95°のホルダをご使用ください。
  • 加工プログラム補正必要
    CNGA型/CCGW型/WNGA型ワイパーインサートはISO規格に準拠しておらず、ご使用の際には右記の刃先補正(工具オフセット)が必要です。
住友電工ハードメタル・CBN・2NC-CCGW-WG・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ ワイパーインサート使用上の注意

CNGA型/CCGW型/WNGA型ワイパーインサート刃先位置補正量(WG型/WH型)

住友電工ハードメタル・CBN・2NC-CCGW-WG・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ CNGA型/CCGW型/WNGA型ワイパーインサート刃先位置補正量(WG型/WH型)

外径切削の場合

コーナー半径タイプX 軸方向Z 軸方向
R0.4WG型-0.02-0.02
WH型-0.06-0.06
R0.8/R1.2WG型-0.01-0.01
WH型-0.06-0.06

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
被削材状態
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2NCCCGW09T304WGBNC2010

0.4
連続
BNC2010

1個

5,384( 5,922円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自CBN焼結工具(スミボロン)チップです
・高い硬度と優れた耐熱性を有しています
【材種特長】
・BNC2115は独自のPVD多層成膜技術を応用して、高硬度なTiAlSiN系超多層膜と耐熱性に優れるTiCN膜の複合により、前切れ刃境界部の摩耗を抑制し、仕上げ面粗度を改善します。耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れる新開発CBN焼結体を適用し、焼入鋼の高速、高精度加工に適した材種
・BNC2125は高純度結合材を適用した新開発の強靭CBN焼結体を用いることで、高能率加工で問題となる突発的な欠損を抑制します。加えて、高硬度かつ高強度なTiAlBN系超多層膜を搭載し、高速加工での耐摩耗性と安定性も向上しました。汎用性が高く、焼入鋼加工の第一推奨材種です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

Loading...

2NCCCGW09T304WGBNC2010で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住友電工ハードメタル・CBN・2NC-CCGW-WG・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップの型番2NCCCGW09T304WGBNC2010のページです。
型番2NCCCGW09T304WGBNC2010に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

住友電工ハードメタル・CBN・2NC-CCGW-WG・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

住友電工ハードメタル・CBN・2NC-CCGW-WG・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    住友電工ハードメタル・CBN・4NC-CNGG-N-FV・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    住友電工ハードメタル・CBN・4NC-CNGG-N-FV・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      住友電工ハードメタル・CBN・4NC-CNGA-WG・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      住友電工ハードメタル・CBN・4NC-CNGA-WG・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        住友電工ハードメタル・CBN・2NC-DCGT-N-LV・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        住友電工ハードメタル・CBN・2NC-DCGT-N-LV・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・CBN・4NC-CNGG-N-LV・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・CBN・4NC-CNGG-N-LV・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            住友電工ハードメタル・CBN・3NC-TPGT-N-FV・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            住友電工ハードメタル・CBN・3NC-TPGT-N-FV・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              住友電工ハードメタル・CBN・2NC-CCGT-N-LV・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              住友電工ハードメタル・CBN・2NC-CCGT-N-LV・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                住友電工ハードメタル・CBN・4NC-CNGA-WH・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                住友電工ハードメタル・CBN・4NC-CNGA-WH・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  住友電工ハードメタル・CBN・2NU-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  住友電工ハードメタル・CBN・2NU-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・CBN・4NC-DNGG-N-LV・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・CBN・4NC-DNGG-N-LV・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・CBN・2NC-CCGT-N-FV・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・CBN・2NC-CCGT-N-FV・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        住友電工ハードメタル・CBN・2NU-VBGW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        住友電工ハードメタル・CBN・2NU-VBGW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          住友電工ハードメタル・CBN・2NC-DCGW・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          住友電工ハードメタル・CBN・2NC-DCGW・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル
                            通常価格 5,384円 9,237円 8,090円 6,142円 9,237円 9,237円 6,142円 8,090円 4,786円 9,237円 7,135円 4,765円 5,384円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~  
                            形状 C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) T(三角形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) V(35°ひし形) D(55°ひし形)
                            被削材 H(高硬度材) H(高硬度材) H(高硬度材) H(高硬度材) H(高硬度材) H(高硬度材) H(高硬度材) H(高硬度材) - H(高硬度材) H(高硬度材) - -
                            用途 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削
                            材種(母材) CBN CBN CBN CBN CBN CBN CBN CBN CBN CBN CBN CBN CBN
                            逃げ角 ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ5°(B) ポジ7°(C)

                            住友電工ハードメタル・CBN・2NC-CCGW-WG・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            2NC-CCGW09T304WG-BNC200
                            2NC-CCGW09T308-WG-BNC2115
                            2NC-CCGW09T308-WG-BNC2125
                            2NCCCGW09T304WGBNC2020
                            2NCCCGW09T308WGBNC2010
                            2NCCCGW09T308WGBNC2020
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            被削材状態 材種記号

                            5,384円

                            ( 5,922円 )
                            1個 -

                            1日目

                            0.4軽断続BNC200

                            5,384円

                            ( 5,922円 )
                            1個 -

                            1日目

                            0.8連続BNC2115

                            5,384円

                            ( 5,922円 )
                            1個 -

                            1日目

                            0.8軽断続BNC2125

                            5,384円

                            ( 5,922円 )
                            1個 -

                            1日目

                            0.4軽断続BNC2020

                            5,384円

                            ( 5,922円 )
                            1個 -

                            1日目

                            0.8連続BNC2010

                            5,384円

                            ( 5,922円 )
                            1個 -

                            1日目

                            0.8軽断続BNC2020

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました