(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
イスカル ピコカット 小径ソリッドバー 010/015端面加工用 フルR 溝入れ用、突っ切り用チップ
  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引

イスカル ピコカット 小径ソリッドバー 010/015端面加工用 フルR 溝入れ用、突っ切り用チップ (レビュー)

通常価格(税別)
6,799円 ~ 9,631円  特別価格 
税込価格
7,479円 ~ 10,594円  特別価格 
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
チップ側面の溝を通して切削油が供給でき、工具寿命と切屑処理が改善され、ボーリング、ねじ、溝、盗み、端面加工とレパートリーが豊富な小内径加工システムピコカット用のソリッドバーです。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

イスカル ピコカット 小径ソリッドバー 010/015端面加工用 フルR 溝入れ用、突っ切り用チップのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    旋盤加工で使用
    評価 5.0満足度:5.02020/07/22
    旋盤加工で使用、毎回完成バイトを研いで加工していました。
    寸法に出来たピコカット使用してみました。
    よく切れます。完成バイトを研ぐ時間も短縮され重宝しています。
    これから徐々に買い揃えたいと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

イスカル ピコカット 小径ソリッドバー 010/015端面加工用 フルR 溝入れ用、突っ切り用チップ

イスカル ピコカット 小径ソリッドバー 010/015端面加工用 フルR 溝入れ用、突っ切り用チップ

    イスカル ピコカット 小径ソリッドバー 050/053/055ボーリング/面取用 溝入れ/突っ切り用

    イスカル ピコカット 小径ソリッドバー 050/053/055ボーリング/面取用 溝入れ/突っ切り用

      イスカル ピコカット 小径ソリッドバー 016/020/610/620端面加工用 溝入れ/突っ切り用

      イスカル ピコカット 小径ソリッドバー 016/020/610/620端面加工用 溝入れ/突っ切り用

        住友電工ハードメタル・GNDS用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

        住友電工ハードメタル・GNDS用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

          イスカル・ピコカット  小径ソリッドバー  520面取用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

          イスカル・ピコカット 小径ソリッドバー 520面取用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

            イスカル ピコカット 小径ソリッドバー 004/005/006/007フルR 溝入れ/突っ切り用

            イスカル ピコカット 小径ソリッドバー 004/005/006/007フルR 溝入れ/突っ切り用

              三和製作所・SHL-DOH03/04用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

              三和製作所・SHL-DOH03/04用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                京セラ・GMM / GMN型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                京セラ・GMM / GMN型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                  タンガロイ・JCGSSR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                  タンガロイ・JCGSSR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                    イスカル・カムグルーブ用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                    イスカル・カムグルーブ用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                      イスカル・ピコカット用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                      イスカル・ピコカット用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                        三菱マテリアル・SMGバイト用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                        三菱マテリアル・SMGバイト用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                          三菱マテリアル・CTBH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                          三菱マテリアル・CTBH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                            メーカー イスカル イスカル イスカル 住友電工ハードメタル イスカル イスカル 三和製作所 京セラ タンガロイ イスカル イスカル 三菱マテリアル 三菱マテリアル
                            通常価格 6,799円 3,500円 6,799円 956円 6,591円 5,435円 10,496円 890円 860円 2,793円 4,785円 1,404円 3,010円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   3日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            用途 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り - 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り - 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り
                            利用可能コーナー数 1 1 1 - 1 1 - - - 1 1 - -

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。