(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オーエスジー・TNKU-ER・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

オーエスジー・TNKU-ER・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

通常価格(税別)
2,260円 ~ 2,734円
税込価格
2,486円 ~ 3,007円

【特長】・剛性を高めた厚みのあるインサートやポジすくい角は、びびり振動に強く、...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
被削材
商品コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
7813089

10個

2,260( 2,486円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
7825088

10個

2,260( 2,486円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
7814088

10個

2,260( 2,486円 )

1日目

K(鋳鉄)[○]
7812090

10個

2,260( 2,486円 )

1日目

K(鋳鉄)[○]
7821090

10個

2,260( 2,486円 )

1日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
7816091

10個

2,734( 3,007円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・剛性を高めた厚みのあるインサートやポジすくい角は、びびり振動に強く、L/D =5D の突出しの長い加工を実現します。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オーエスジー・TNKU-ER・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

オーエスジー・TNKU-ER・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・DXGU-JRP・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・DXGU-JRP・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・CBN・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・CBN・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        サンドビック・DPMT-PM・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        サンドビック・DPMT-PM・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          サンドビック・TPMT-PM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          サンドビック・TPMT-PM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・DXGU-JTS・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・DXGU-JTS・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              サンドビック・VNMG-LC・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              サンドビック・VNMG-LC・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                京セラ・DNMG-ZS・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                京セラ・DNMG-ZS・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  サンドビック・TPMT-MM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  サンドビック・TPMT-MM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・CBN・DCMW-MEF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・CBN・DCMW-MEF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・TCGT-J10(シャープエッジ)・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・TCGT-J10(シャープエッジ)・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・DXGU-JSS・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・DXGU-JSS・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・TPGM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・TPGM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー オーエスジー タンガロイ 三菱マテリアル サンドビック サンドビック タンガロイ サンドビック 京セラ サンドビック 京セラ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 2,260円 1,670円 20,569円 1,467円 1,040円 1,460円 2,425円 790円 1,069円 5,730円 930円 1,460円 930円
                            通常出荷日 1日目   1日目   3日目   3日目   3日目   1日目   1日目   3日目~   1日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状 T(三角形) D(55°ひし形) T(三角形) D(55°ひし形) T(三角形) D(55°ひし形) V(35°ひし形) D(55°ひし形) T(三角形) D(55°ひし形) T(三角形) D(55°ひし形) T(三角形)
                            コーナーR(ノーズR)(mm) 0.8 - - - - - - - - - - - -
                            勝手 - なし なし なし - なし なし なし なし - - -

                            オーエスジー・TNKU-ER・三角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました