(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
【特長】・スミボロンは主成分のCBN(立方晶窒化ホウ素)に特殊セラミック結合材...
CBN 焼結体工具であるスミボロンは、鉄族元素との反応性が低いため主として鉄系金属の切削加工に使用されます。
BNC2115
BNC2125
使い分け
適用領域
コーテッドスミボロン
材種マップ
*ダクタイル鋳鉄専用
推奨材種
材種 | 結合材 | 含有率 (%) | 粒度 (μm) | 硬度HV (GPa) | 抗折力 (GPa) | 主要膜構成 | 膜厚 (μm) | 特長 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コーテッド | BNC2105 | TiCN | 45~50 | 3 | 30~32 | 1.1~1.2 | TiAlN 超多層膜 | 3 | 高速仕上加工に最適な耐摩耗性に優れるコーティングとCBN母材を備えた材種。 |
BNC2115 | TiN | 60~65 | 3 | 31~33 | 1.3~1.4 | TiAlSiN 超多層膜 | 3 | 耐境界摩耗性に優れるコーティングと強靭なCBN母材により、優れた面粗さを安定して実現する。 | |
BNC2125 | TiN | 65~70 | 4 | 33~35 | 1.5~1.6 | TiAlBN 超多層膜 | 3 | 耐摩耗性と靭性を両立させたコーティングと強靭なCBN母材で、更なる安定加工を実現する。 | |
BNC2010 | TiCN | 50~55 | 2 | 30~32 | 1.1~1.2 | TiCN多層膜 | 2 | コーティングと母材の耐摩耗性を向上させ、優れた面粗度を安定して実現する。 | |
BNC2020 | TiN | 70~75 | 5 | 34~36 | 1.4~1.5 | TiAIN多層膜 | 2 | 強靭な母材に耐摩耗性と密着性に優れる膜をコーティングし、汎用・高能率切削で長寿命を実現する。 | |
BNC300 | TiN | 60~65 | 1 | 33~35 | 1.5~1.6 | TiAIN | 1 | 断続部と連続部が混在した被削材の仕上げ加工に適する。 | |
BNC100 | TiN | 40~45 | 1 | 29~32 | 1.0~1.1 | TiAIN/ TiCN | 3 | 耐摩耗性に優れるコーティングにより高速仕上げ加工に適する。 | |
BNC160 | TiN | 60~65 | 3 | 31~33 | 1.2~1.3 | TiAIN/ TiCN | 3 | 焼入鋼の仕上げ加工で高精度加工を安定して実現する。 | |
BNC200 | TiN | 65~70 | 4 | 33~35 | 1.4~1.5 | TiAIN | 3 | 強靭な母材と耐摩耗性に優れるコーティングにより長寿命を発揮する。 | |
BNC8115 | Al化合物 | 85~90 | 8 | 39~42 | 0.95~1.15 | TiAlN | 2 | CBN焼結体100%のソリッドタイプで、耐摩耗性に優れるPVDコートを施した、逃げ面摩耗に優れ粗加工が可能な材種。 | |
ノンコート | BN1000 | TiCN | 40~45 | 1 | 27~31 | 0.9~1.0 | - | - | 最高の耐摩耗性と耐欠損性を備え、高速切削に適する。 |
BN2000 | TiN | 50~55 | 2 | 31~34 | 1.1~1.2 | - | - | 焼入鋼加工汎用材種で耐欠損性と耐摩耗性を高次元で両立する。 | |
BNX20 | TiN | 55~60 | 3 | 31~33 | 1.0~1.1 | - | - | 耐クレータ摩耗性に優れ、切削温度が高くなる高能率加工に適する。 | |
BN350 | TiN | 60~65 | 1 | 33~35 | 1.5~1.6 | - | - | 最高の刃先強度を実現し、強断続加工に適する。 | |
BNX10 | TiCN | 40~45 | 3 | 27~31 | 0.9~1.0 | - | - | 耐摩耗性に優れ、高速連続加工に適する。 |
抗折力はインサートのCBN 層相当の試験片にて測定。
インサート精度選択ガイド
等級 | E級 | G級 | M級 |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
厚み公差 | ±0.025mm | ±0.13mm | ±0.13mm |
特長 | 側面が研削肌 厚さ許容差がG級より小さい | 側面が研削肌 | 原則として、側面が焼結肌 |
用途 | 高精度~仕上げ加工 | 仕上げ加工~軽切削 | 粗加工~軽切削 |
型番例 | CCET09T302R-FX DCET0702018L-FY | CCGT09T304R-FX DCGT11T302MN-SI(※) | CCMT09T304N-LU DCMT070208N-SU |
(※)勝手記号の前に「M」が付く型番はコーナー半径がマイナスの公差であることを示す。
型番 |
被削材 |
コーナーR(ノーズR)(mm) |
被削材状態 |
切れ刃長 |
厚さ |
材種記号 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
H(高硬度材)[○]
|
0.2
|
連続
|
09
|
T3(3.97)
|
BNC2115
| 1個 | 5,384円(
5,922円
) | 1日目 | |
H(高硬度材)[○]
|
0.2
|
軽断続
|
09
|
T3(3.97)
|
BNC2125
| 1個 | 5,384円(
5,922円
) | 1日目 | |
H(高硬度材)[○]
|
0.4
|
連続
|
09
|
T3(3.97)
|
BNC2105
| 1個 | 5,916円(
6,508円
) | 3日目 | |
H(高硬度材)[○]
|
0.4
|
連続
|
09
|
T3(3.97)
|
BNC2115
| 1個 | 5,384円(
5,922円
) | 1日目 | |
H(高硬度材)[○]
|
0.4
|
軽断続
|
09
|
T3(3.97)
|
BNC2125
| 1個 | 5,384円(
5,922円
) | 1日目 | |
H(高硬度材)[○]
|
0.4
|
断続
|
09
|
T3(3.97)
|
BNC2135
| 1個 | 5,916円(
6,508円
) | 2日目 | |
H(高硬度材)[○]
|
0.8
|
連続
|
09
|
T3(3.97)
|
BNC2105
| 1個 | 5,916円(
6,508円
) | 3日目 | |
H(高硬度材)[○]
|
0.8
|
連続
|
09
|
T3(3.97)
|
BNC2115
| 1個 | 5,384円(
5,922円
) | 1日目 | |
H(高硬度材)[○]
|
0.8
|
軽断続
|
09
|
T3(3.97)
|
BNC2125
| 1個 | 5,384円(
5,922円
) | 1日目 | |
H(高硬度材)[○]
|
0.8
|
断続
|
09
|
T3(3.97)
|
BNC2135
| 1個 | 5,916円(
6,508円
) | 2日目 | |
H(高硬度材)[○]
|
0.2
|
連続
|
06
|
02(2.38)
|
BNC2105
| 1個 | 5,916円(
6,508円
) | 3日目 | |
H(高硬度材)[○]
|
0.2
|
連続
|
06
|
02(2.38)
|
BNC2115
| 1個 | 5,384円(
5,922円
) | 1日目 | |
H(高硬度材)[○]
|
0.2
|
軽断続
|
06
|
02(2.38)
|
BNC2125
| 1個 | 5,384円(
5,922円
) | 1日目 | |
H(高硬度材)[○]
|
0.4
|
連続
|
06
|
02(2.38)
|
BNC2105
| 1個 | 5,916円(
6,508円
) | 3日目 | |
H(高硬度材)[○]
|
0.4
|
連続
|
06
|
02(2.38)
|
BNC2115
| 1個 | 5,384円(
5,922円
) | 1日目 | |
H(高硬度材)[○]
|
0.4
|
軽断続
|
06
|
02(2.38)
|
BNC2125
| 1個 | 5,384円(
5,922円
) | 1日目 | |
H(高硬度材)[○]
|
0.4
|
断続
|
06
|
02(2.38)
|
BNC2135
| 1個 | 5,916円(
6,508円
) | 2日目 | |
H(高硬度材)[○]
|
0.8
|
連続
|
06
|
02(2.38)
|
BNC2115
| 1個 | 5,384円(
5,922円
) | 1日目 | |
H(高硬度材)[○]
|
0.8
|
軽断続
|
06
|
02(2.38)
|
BNC2125
| 1個 | 5,384円(
5,922円
) | 1日目 | |
H(高硬度材)[○]
|
0.8
|
断続
|
06
|
02(2.38)
|
BNC2135
| 1個 | 5,916円(
6,508円
) | 2日目 | |
H(高硬度材)[○]
|
0.2
|
連続
|
09
|
T3(3.97)
|
BNC160
| 1個 | 5,384円(
5,922円
) | 1日目 | |
H(高硬度材)[○]
|
0.2
|
軽断続
|
09
|
T3(3.97)
|
BNC200
| 1個 | 5,384円(
5,922円
) | 1日目 | |
H(高硬度材)[○]
|
0.2
|
連続
|
09
|
T3(3.97)
|
BNC2010
| 1個 | 5,384円(
5,922円
) | 1日目 | |
H(高硬度材)[○]
|
0.2
|
軽断続
|
09
|
T3(3.97)
|
BNC2020
| 1個 | 5,384円(
5,922円
) | 1日目 | |
K(鋳鉄)[○]
|
0.2
|
連続
|
09
|
T3(3.97)
|
BNC500
| 1個 | 5,384円(
5,922円
) | 1日目 | |
H(高硬度材)[○]
|
0.4
|
連続
|
09
|
T3(3.97)
|
BNC100
| 1個 | 5,384円(
5,922円
) | 1日目 | |
H(高硬度材)[○]
|
0.4
|
連続
|
09
|
T3(3.97)
|
BNC160
| 1個 | 5,384円(
5,922円
) | 1日目 | |
H(高硬度材)[○]
|
0.4
|
軽断続
|
09
|
T3(3.97)
|
BNC200
| 1個 | 5,384円(
5,922円
) | 1日目 | |
H(高硬度材)[○]
|
0.4
|
連続
|
09
|
T3(3.97)
|
BNC2010
| 1個 | 5,384円(
5,922円
) | 1日目 | |
H(高硬度材)[○]
|
0.4
|
軽断続
|
09
|
T3(3.97)
|
BNC2020
| 1個 | 5,384円(
5,922円
) | 1日目 | |
H(高硬度材)[○]
|
0.4
|
断続
|
09
|
T3(3.97)
|
BNC300
| 1個 | 5,384円(
5,922円
) | 1日目 | |
K(鋳鉄)[○]
|
0.4
|
連続
|
09
|
T3(3.97)
|
BNC500
| 1個 | 5,384円(
5,922円
) | 1日目 | |
H(高硬度材)[○]
|
0.8
|
連続
|
09
|
T3(3.97)
|
BNC100
| 1個 | 5,384円(
5,922円
) | 1日目 | |
H(高硬度材)[○]
|
0.8
|
連続
|
09
|
T3(3.97)
|
BNC160
| 1個 | 5,384円(
5,922円
) | 1日目 | |
H(高硬度材)[○]
|
0.8
|
軽断続
|
09
|
T3(3.97)
|
BNC200
| 1個 | 5,384円(
5,922円
) | 1日目 | |
H(高硬度材)[○]
|
0.8
|
連続
|
09
|
T3(3.97)
|
BNC2010
| 1個 | 5,384円(
5,922円
) | 1日目 | |
H(高硬度材)[○]
|
0.8
|
軽断続
|
09
|
T3(3.97)
|
BNC2020
| 1個 | 5,384円(
5,922円
) | 1日目 | |
H(高硬度材)[○]
|
0.8
|
断続
|
09
|
T3(3.97)
|
BNC300
| 1個 | 5,384円(
5,922円
) | 1日目 | |
K(鋳鉄)[○]
|
0.8
|
連続
|
09
|
T3(3.97)
|
BNC500
| 1個 | 5,384円(
5,922円
) | 1日目 | |
H(高硬度材)[○]
|
0.2
|
軽断続
|
06
|
02(2.38)
|
BNC200
| 1個 | 5,384円(
5,922円
) | 1日目 | |
H(高硬度材)[○]
|
0.2
|
連続
|
06
|
02(2.38)
|
BNC2010
| 1個 | 5,384円(
5,922円
) | 1日目 | |
H(高硬度材)[○]
|
0.2
|
軽断続
|
06
|
02(2.38)
|
BNC2020
| 1個 | 5,384円(
5,922円
) | 1日目 | |
K(鋳鉄)[○]
|
0.2
|
連続
|
06
|
02(2.38)
|
BNC500
| 1個 | 5,384円(
5,922円
) | 1日目 | |
H(高硬度材)[○]
|
0.4
|
軽断続
|
06
|
02(2.38)
|
BNC200
| 1個 | 5,384円(
5,922円
) | 1日目 | |
H(高硬度材)[○]
|
0.4
|
連続
|
06
|
02(2.38)
|
BNC2010
| 1個 | 5,384円(
5,922円
) | 1日目 | |
H(高硬度材)[○]
|
0.4
|
軽断続
|
06
|
02(2.38)
|
BNC2020
| 1個 | 5,384円(
5,922円
) | 1日目 | |
K(鋳鉄)[○]
|
0.4
|
連続
|
06
|
02(2.38)
|
BNC500
| 1個 | 5,384円(
5,922円
) | 1日目 | |
K(鋳鉄)[○]
|
0.8
|
連続
|
06
|
02(2.38)
|
BNC500
| 1個 | 5,384円(
5,922円
) | 1日目 |
Loading...
【特長】
・スミボロンは主成分のCBN(立方晶窒化ホウ素)に特殊セラミック結合材を加え、超高圧高温下で焼結したもので、従来の工具材料に比べ、高い硬度と優れた耐熱性を有しています
・再研磨しない使い切りタイプで工具管理が簡単です
・1つのチップに複数のスミボロンをロウ付けし、1コーナータイプのワンユースチップに比べ、切れ刃単価がさらにリーズナブルになっています
・全周研磨加工を施したG級精度仕様。さらに全てのコーナーに番号をマーキングしてあり、使用済みコーナーの管理が簡単です
【材種特長】
・BNC2115:耐境界摩耗性に優れるコーティングと強靭なCBN母材により、優れた面粗さを安定して実現
・BNC2125:耐摩耗性と靭性を両立させたコーティングと強靭なCBN母材で、更なる安定加工を実現
・BNC2105:耐摩耗性に優れるコーティングとCBN母材により、高速加工で安定長寿命を実現
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針