(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

住友電工ハードメタル・BNGG型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BNGNT0200RBN350
住友電工ハードメタル・BNGG型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ センバンヨウチップ

通常単価(税別)
9,046円
税込単価
9,951円

独自CBN焼結工具(スミボロン)チップです。従来の工具材料に比べ、高い硬度と優...

詳細情報を確認する

  • 勝手:
  • 材種(母材):
    CBN
  • コーティング:
    ノンコート
  • 利用可能コーナー数:
    1
  • 刃幅公差(mm):
    ±0.05

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

BNGNT0200RBN350 解除

Loading...

 
カタログを表示

BNGNT0200RBN350 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
用途
コーナーR(ノーズR)(mm)
刃幅(mm)
適合ホルダ
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BNGNT0200RBN350

溝入れ / 突っ切り
0.2
2
BNGG R/L 2525-200
BN350

1個

9,046( 9,951円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

独自CBN焼結工具(スミボロン)チップです。従来の工具材料に比べ、高い硬度と優れた耐熱性を有しています。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住友電工ハードメタル・BNGG型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップの型番BNGNT0200RBN350のページです。
型番BNGNT0200RBN350に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

住友電工ハードメタル・BNGG型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

住友電工ハードメタル・BNGG型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

    住友電工ハードメタル・GWB型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

    住友電工ハードメタル・GWB型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

      住友電工ハードメタル・STFH/STFS/WCFH/WCFS型用・突っ切り用チップ

      住友電工ハードメタル・STFH/STFS/WCFH/WCFS型用・突っ切り用チップ

        住友電工ハードメタル GWC型用/GWCS型/GWCI型用 溝入れ用チップ

        住友電工ハードメタル GWC型用/GWCS型/GWCI型用 溝入れ用チップ

          住友電工ハードメタル・CKB型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

          住友電工ハードメタル・CKB型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

            住友電工ハードメタル・チップ KBMZ型(内径挽き加工用)・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

            住友電工ハードメタル・チップ KBMZ型(内径挽き加工用)・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

              住友電工ハードメタル・SGIT型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

              住友電工ハードメタル・SGIT型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                タンガロイ・SSG/ASG型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                タンガロイ・SSG/ASG型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                  サンドビック・コロカットMB用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                  サンドビック・コロカットMB用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                    日本特殊陶業・NTGW型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                    日本特殊陶業・NTGW型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                      京セラ・小内径用チップバー ダイヤモンド・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                      京セラ・小内径用チップバー ダイヤモンド・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                        住友電工ハードメタル・SCT型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                        住友電工ハードメタル・SCT型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                          株洲工具・QEGD用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                          株洲工具・QEGD用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                            メーカー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル タンガロイ サンドビック 日本特殊陶業 京セラ 住友電工ハードメタル 株洲工具
                            通常価格 9,046円 10,156円 818円 1,076円 2,975円 3,072円 3,192円 7,520円 2,306円 1,988円 10,250円 1,757円 1,286円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                            勝手 - - - なし - なし - - -
                            材種(母材) CBN CBN - - 超硬 超硬 超硬 - - 超硬 - 超硬 -
                            コーティング ノンコート - - - PVDコーティング PVDコーティング PVDコーティング - - PVDコーティング - PVDコーティング PVDコーティング
                            利用可能コーナー数 1 1 1 - 1 1 3 - - - - 2 -
                            刃幅公差(mm) ±0.05 ±0.025 - - - - 0~+0.05 - - - - - -

                            住友電工ハードメタル・BNGG型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BNGNT0250RBN350
                            BNGNT0300RBN350
                            BNGNT0400RBN350
                            BNGNT0500RBN350
                            BNGNT0600RBN350
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            用途 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            刃幅
                            (mm)
                            適合ホルダ 材種記号

                            9,173円

                            ( 10,090円 )
                            1個 -

                            1日目

                            溝入れ / 突っ切り0.22.5BNGG R/L 2525-250BN350

                            9,555円

                            ( 10,511円 )
                            1個 -

                            1日目

                            溝入れ / 突っ切り0.43BNGG R/L 2525-300BN350

                            10,638円

                            ( 11,702円 )
                            1個 -

                            1日目

                            溝入れ / 突っ切り0.44BNGG R/L 2525-400BN350

                            12,231円

                            ( 13,454円 )
                            1個 -

                            1日目

                            溝入れ / 突っ切り0.45BNGG R/L 2525-500BN350

                            13,377円

                            ( 14,715円 )
                            1個 -

                            1日目

                            溝入れ / 突っ切り0.46BNGG R/L 2525-600BN250

                            溝入れ用チップ・突っ切り用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました