(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オーエスジー・CNMG-M50・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

オーエスジー・CNMG-M50・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
764円 741円
税込単価
840円 815円

【仕様】・形状:チップ(旋削用)・被削材:鋼 、ステンレス鋼 、 鋳鉄【用途】...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

CNMG120408EN-M50-CTCP125 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種記号
商品コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CNMG120408EN-M50-CTCP125

0.8
CTCP125
8927044

10個

764円

741

( 815円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:チップ(旋削用)
・被削材:鋼 、ステンレス鋼 、 鋳鉄
【用途】施削加工

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オーエスジー・CNMG-M50・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップの型番CNMG120408EN-M50-CTCP125のページです。
型番CNMG120408EN-M50-CTCP125に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オーエスジー・CNMG-M50・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

オーエスジー・CNMG-M50・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・DNMG・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・DNMG・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・CNMG-ASW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・CNMG-ASW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・DNMG-TS・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・DNMG-TS・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・CNMG-DM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・CNMG-DM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・WNMG・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・WNMG・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・TNMG-TQ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・TNMG-TQ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・DNMG-ZF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・DNMG-ZF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・WNMG-DM・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・WNMG-DM・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・CPMT-PM・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・CPMT-PM・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・WNMG-AFW・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・WNMG-AFW・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・DNMG-DM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・DNMG-DM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・TNMG-ZM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・TNMG-ZM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー オーエスジー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 764円 810円 780円 820円 780円 724円 770円 880円 780円 620円 590円 1,070円 685円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~  
                            形状 C(80°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) W(六角形) T(三角形) D(55°ひし形) W(六角形) C(80°ひし形) W(六角形) D(55°ひし形) T(三角形)
                            被削材 P(鋼) / M(ステンレス鋼) / K(鋳鉄) - - - - - - - - - - - -
                            勝手 なし - なし - なし なし なし - なし なし なし なし なし

                            オーエスジー・CNMG-M50・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました