(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ノガ・ウォーターズ・SER/L用・外径ねじ切り用チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:16ER28WBMA
ノガ・ウォーターズ・SER/L用・外径ねじ切り用チップ セッサクコウグ

通常単価(税別)
1,799円
税込単価
1,979円

【特長】・BMA:超微粒子超硬にTiAlNコーティングを施した材種で難削材に中...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

16ER28WBMA 解除

Loading...

 
カタログを表示

16ER28WBMA の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ねじ種類
ピッチ
山数
勝手
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

16ER28WBMA

ウィットワース55°(W)
-
28
4534644036522
403-4490

10個

1,799( 1,979円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・BMA:超微粒子超硬にTiAlNコーティングを施した材種で難削材に中高速域で対応できる万能材種です。
【用途】
・ねじ切り加工用チップ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノガ・ウォーターズ・SER/L用・外径ねじ切り用チップの型番16ER28WBMAのページです。
型番16ER28WBMAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ノガ・ウォーターズ・SER/L用・外径ねじ切り用チップ

ノガ・ウォーターズ・SER/L用・外径ねじ切り用チップ

    タンガロイ・外径ねじ切り用チップ

    タンガロイ・外径ねじ切り用チップ

      サンドビック・コロスレッド266用・内径ねじ切り用チップ

      サンドビック・コロスレッド266用・内径ねじ切り用チップ

        三菱マテリアル・TTAH用・外径ねじ切り用チップ

        三菱マテリアル・TTAH用・外径ねじ切り用チップ

          サンドビック・内径ねじ切り用チップ

          サンドビック・内径ねじ切り用チップ

            SIR/L用・内径ねじ切り用チップ

            SIR/L用・内径ねじ切り用チップ

              SER/L用・外径ねじ切り用チップ

              SER/L用・外径ねじ切り用チップ

                三菱マテリアル・SMTバイト用・外径ねじ切り用チップ

                三菱マテリアル・SMTバイト用・外径ねじ切り用チップ

                  小内径ねじ切り EZバー EZT型

                  小内径ねじ切り EZバー EZT型

                    日本特殊陶業・TTP用/DS-TTP用・外径ねじ切り用チップ

                    日本特殊陶業・TTP用/DS-TTP用・外径ねじ切り用チップ

                      ノガ・ウォーターズ・SIR/L用・内径ねじ切り用チップ

                      ノガ・ウォーターズ・SIR/L用・内径ねじ切り用チップ

                        TungThread(タングスレッド)CNGA-R-E形・外径ねじ切り用チップ

                        TungThread(タングスレッド)CNGA-R-E形・外径ねじ切り用チップ

                          イスカル・MGCH/MG用・内径ねじ切り用チップ

                          イスカル・MGCH/MG用・内径ねじ切り用チップ

                            メーカー ノガ・ウォーターズ タンガロイ サンドビック 三菱マテリアル サンドビック カーメックス カーメックス 三菱マテリアル 京セラ 日本特殊陶業 ノガ・ウォーターズ タンガロイ イスカル
                            通常価格 1,799円 1,020円 2,830円 2,530円 3,230円 1,293円 1,293円 1,637円 2,570円 2,820円 1,799円 3,240円 3,553円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~  
                            加工用途 外径 外径 - 外径 内径 内径 - 外径 内径 外径 - 外径 内径
                            材種(母材) 超硬 - - 超硬 - - - 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 -

                            ノガ・ウォーターズ・SER/L用・外径ねじ切り用チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            16EL1.75ISOBMA
                            16EL2.0ISOBMA
                            16ER0.8ISOBMA
                            16ER2TRBMA
                            16ER3.0ISOBMA
                            16ER3TRBMA
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじ種類 ピッチ 山数 勝手 JANコード トラスココード

                            1,799円

                            ( 1,979円 )
                            10個 -

                            1日目

                            ISOメートル60°(M)1.75-4534644025779403-4198

                            1,799円

                            ( 1,979円 )
                            10個 -

                            1日目

                            ISOメートル60°(M)2-4534644025786403-4201

                            1,799円

                            ( 1,979円 )
                            10個 -

                            1日目

                            ISOメートル60°(M)0.8-4534644025885403-4210

                            2,077円

                            ( 2,285円 )
                            10個 -

                            1日目

                            台形30°(Tr)2-4534644044053403-4503

                            1,799円

                            ( 1,979円 )
                            10個 -

                            1日目

                            ISOメートル60°(M)3-4534644025953403-4511

                            2,077円

                            ( 2,285円 )
                            10個 -

                            1日目

                            台形30°(Tr)3-4534644044060403-4520

                            ねじ切り用チップ(旋削)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました