(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

イスカル・WNMG-GN・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

イスカル・WNMG-GN・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
746円 723円
税込単価
821円 795円

イスカル切削加工用チップです。形状 W(六角形)利用可能コーナー数 6

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

WNMG080408GNIC807 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
コーティング
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WNMG080408GNIC807

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
PVDコーティング
IC807

10個

746円

723

( 795円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

イスカル切削加工用チップです。
形状 W(六角形)
利用可能コーナー数 6

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イスカル・WNMG-GN・六角形・ネガ・穴有・旋削チップの型番WNMG080408GNIC807のページです。
型番WNMG080408GNIC807に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

イスカル・WNMG-GN・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

イスカル・WNMG-GN・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・WNMG-LK・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・WNMG-LK・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      イスカル・WNMG-TF・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      イスカル・WNMG-TF・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        住友電工ハードメタル・WNMG-FA・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        住友電工ハードメタル・WNMG-FA・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          イスカル・WNMG-WF・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          イスカル・WNMG-WF・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            イスカル・SNMG-TF・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            イスカル・SNMG-TF・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・WNMG-GK・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・WNMG-GK・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・SCMT-MK・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・SCMT-MK・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・SNMG-SF・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・SNMG-SF・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・PCD・SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・PCD・SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      メーカー イスカル 三菱マテリアル イスカル 住友電工ハードメタル イスカル イスカル 三菱マテリアル 三菱マテリアル タンガロイ 三菱マテリアル
                      通常価格 594円 545円 552円 520円 955円 869円 545円 811円 940円 8,119円
                      通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   1日目~   1日目   7日目   3日目   3日目~   3日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                      形状 W(六角形) W(六角形) W(六角形) W(六角形) - S(四角形) W(六角形) S(四角形) S(四角形) S(四角形)
                      利用可能コーナー数 6 - 6 - - 4 - - - -

                      イスカル・WNMG-GN・六角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      WNMG06T308GNIC8350
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      被削材 コーナーR(ノーズR)
                      (mm)
                      コーティング 材種記号

                      594円

                      ( 653円 )
                      10個 -

                      在庫品1日目

                      当日出荷可能

                      S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯]0.8CVDコーティングIC8350

                      外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました