(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高周波精密・SH42・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

高周波精密・SH42・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
7,675円
税込単価
8,443円

【特長】・超硬チップに比べ中低速域での仕上面が良好です。・高周波精密 旋削チッ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
勝手
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SH42L

815-8961
100.0

1個

7,675( 8,443円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超硬チップに比べ中低速域での仕上面が良好です。
・高周波精密 旋削チップ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高周波精密・SH42・四角形・ネガ・穴有・旋削チップの型番SH42Lのページです。
型番SH42Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高周波精密・SH42・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

高周波精密・SH42・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    高周波精密・S42・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ

    高周波精密・S42・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ

      高周波精密・TH32・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      高周波精密・TH32・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        三菱日立ツール・SNMG-VA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        三菱日立ツール・SNMG-VA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          京セラ・RCGX-AQ・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

          京セラ・RCGX-AQ・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

            高周波精密・TP31・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ

            高周波精密・TP31・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ

              三菱日立ツール・TNMG-N・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱日立ツール・TNMG-N・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱日立ツール・TNMG-VA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱日立ツール・TNMG-VA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  三菱日立ツール・RPMT-RG・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  三菱日立ツール・RPMT-RG・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・PCD・SNGA-DIA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・PCD・SNGA-DIA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      三菱日立ツール・VCMT-MP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      三菱日立ツール・VCMT-MP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        三菱日立ツール・RNMG・円形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        三菱日立ツール・RNMG・円形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          サンドビック・WNMT-PM・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          サンドビック・WNMT-PM・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー カムス(旧高周波精密) カムス(旧高周波精密) カムス(旧高周波精密) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 京セラ カムス(旧高周波精密) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) タンガロイ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) サンドビック
                            通常価格 7,675円 6,477円 6,477円 699円 860円 6,749円 720円 619円 663円 11,550円 1,377円 1,206円 9,001円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   3日目   2日目   8日目   3日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目   3日目   9日目  
                            形状 S(四角形) S(四角形) T(三角形) S(四角形) R(円形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) R(円形) S(四角形) V(35°ひし形) R(円形) W(六角形)
                            コーナーR(ノーズR)(mm) 0.8 0.8 0.8 - - 0.4 - - - - - - -
                            材種(母材) 超硬 超硬 超硬 - 超硬 超硬 - - - PCD - - -
                            コーティング PVDコーティング PVDコーティング PVDコーティング - ノンコート PVDコーティング - - - ノンコート - - -
                            材質1 高速度鋼(NK4)、表面処理(TiN) 高速度鋼(NK4)、表面処理(TiN) 高速度鋼(NK4)、表面処理(TiN) - - 高速度鋼(NK4)、表面処理(TiN) - - - - - - -

                            高周波精密・SH42・四角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SH42R
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            勝手 トラスココード 質量(g)

                            7,675円

                            ( 8,443円 )
                            1個 -

                            8日目

                            815-8962-

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました