(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
高周波精密・PTH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

高周波精密・PTH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ (レビュー)

通常価格(税別)
9,347円 ~ 14,528円
税込価格
10,282円 ~ 15,981円
通常出荷日
1日目~
【特長】
・刃付け成型研磨が不用で、すぐに使用できます。
・特殊形状チップのため、切削中のビビリを解消します。
・TINコーティング、TiAlNコーティングにより、耐摩耗性・耐熱性・耐チッピング性が著しく向上し、工具寿命が3~10倍に大幅アップしました。
【用途】
・突切り・溝入れ用。
【材質】
・高速度鋼(NK4)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • メーカーカタログには「梱包数5個」との記載がありますが、ミスミでは1個単位で販売しております。

高周波精密・PTH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    旋盤
    評価 4.0満足度:4.02023/02/28
    大径のものは切れないが、取り代が少なく、切れ味も非常によく使いやすい。ただし値段がかなり高いのでもう少しやすくなると嬉しい。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高周波精密・PTH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

高周波精密・PTH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

    住友電工ハードメタル・GWB型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

    住友電工ハードメタル・GWB型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

      京セラ・GFV用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

      京セラ・GFV用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

        住友電工ハードメタル・BNGG型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

        住友電工ハードメタル・BNGG型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

          サンドビック・コロカット2用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

          サンドビック・コロカット2用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

            三菱マテリアル・GTAH/GTBH/GTCH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

            三菱マテリアル・GTAH/GTBH/GTCH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

              株洲工具・QEFD用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

              株洲工具・QEFD用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                株洲工具・QEGD用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                株洲工具・QEGD用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                  サンドビック・コロカット1用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                  サンドビック・コロカット1用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                    三和製作所・SHL-DOH03/04用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                    三和製作所・SHL-DOH03/04用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                      サンドビック・コロスレッド254用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                      サンドビック・コロスレッド254用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                        サンドビック・コロカット3用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                        サンドビック・コロカット3用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                          京セラ・KGH/KGHS/KGA用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                          京セラ・KGH/KGHS/KGA用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                            メーカー カムス(旧高周波精密) 住友電工ハードメタル 京セラ 住友電工ハードメタル サンドビック 三菱マテリアル 株洲工具 株洲工具 サンドビック 三和製作所 サンドビック サンドビック 京セラ
                            通常価格 9,347円 10,156円 2,020円 9,046円 2,550円 2,068円 1,286円 1,286円 5,284円 10,496円 3,210円 4,319円 1,730円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   2日目~  
                            用途 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り - - - - 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り - 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ
                            材種(母材) ハイス CBN - CBN - 超硬 - - - - - - -
                            材質詳細 高速度鋼(NK4) - - - - - - - - - - - -
                            表面処理 TINコーティング - - - - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。