(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

イスカル・TCMT-19・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

イスカル・TCMT-19・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
738円 715円
税込単価
812円 787円

イスカルの旋削チップです。形状 T(三角形)被削材 K(鋳鉄)[○]/N(非鉄...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

TCMT16T30414IC20 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
コーティング
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TCMT16T30414IC20

K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
-
IC20

10個

738円

715

( 787円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

イスカルの旋削チップです。
形状 T(三角形)
被削材 K(鋳鉄)[○]/N(非鉄金属)[○]/S(耐熱合金・チタン合金)[○]
用途(ブレーカー) 仕上げ切削

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イスカル・TCMT-19・三角形・ポジ・穴有・旋削チップの型番TCMT16T30414IC20のページです。
型番TCMT16T30414IC20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

イスカル・TCMT-19・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

イスカル・TCMT-19・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    イスカル・TCGT-AS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    イスカル・TCGT-AS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・SCMT-MK・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・SCMT-MK・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・VPET-JSP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・VPET-JSP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          三菱日立ツール・TNMG-VA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          三菱日立ツール・TNMG-VA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            京セラ・RCMX・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

            京セラ・RCMX・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

              京セラ・CBN・DCMW-MET・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              京セラ・CBN・DCMW-MET・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                京セラ・CBN・TPGN-SET・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                京セラ・CBN・TPGN-SET・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                  タンガロイ・VBGT-J10・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・VBGT-J10・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・RCMT-BB・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・RCMT-BB・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・CNMG-HRM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・CNMG-HRM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・CPMT-PF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・CPMT-PF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          三菱日立ツール・TNMG-BE・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          三菱日立ツール・TNMG-BE・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー イスカル イスカル 三菱マテリアル タンガロイ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 京セラ 京セラ 京セラ タンガロイ 京セラ タンガロイ タンガロイ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
                            通常価格 738円 1,481円 811円 1,330円 619円 500円 5,730円 3,580円 1,970円 680円 790円 620円 619円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目~   1日目   3日目   3日目~   1日目~   2日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状 T(三角形) T(三角形) S(四角形) V(35°ひし形) T(三角形) R(円形) D(55°ひし形) T(三角形) V(35°ひし形) R(円形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) T(三角形)
                            用途 仕上げ切削 仕上げ切削 中切削 仕上げ切削 中切削 中切削 - - 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 仕上げ切削
                            利用可能コーナー数 3 3 - - - - - - - - - - -

                            イスカル・TCMT-19・三角形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました