(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

イスカル・TCGT-AS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TCGT16T308ASIC20
イスカル・TCGT-AS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ センバンヨウチップ

通常単価(税別)
1,940円
税込単価
2,134円

イスカルの旋削チップです。形状 T(三角形)用途(ブレーカー) 仕上げ切削 利...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

TCGT16T308ASIC20 解除

Loading...

 
カタログを表示

TCGT16T308ASIC20 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TCGT16T308ASIC20

K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
超硬
-
IC20

10個

1,940( 2,134円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

イスカルの旋削チップです。
形状 T(三角形)
用途(ブレーカー) 仕上げ切削
利用可能コーナー数 3

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イスカル・TCGT-AS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップの型番TCGT16T308ASIC20のページです。
型番TCGT16T308ASIC20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

イスカル・TCGT-AS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

イスカル・TCGT-AS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・TPMT-PSF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・TPMT-PSF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      三菱日立ツール・TPMT-JQ・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      三菱日立ツール・TPMT-JQ・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・SNMG-TF・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・SNMG-TF・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・TNMG-AM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・TNMG-AM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            住友電工ハードメタル・TNGG-FY・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            住友電工ハードメタル・TNGG-FY・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・TNMG-ZF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・TNMG-ZF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱日立ツール・TNMG-AB・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱日立ツール・TNMG-AB・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  三菱日立ツール・TNMG-BE・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  三菱日立ツール・TNMG-BE・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・TCMT-FP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・TCMT-FP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・TPMT-FK・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・TPMT-FK・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        住友電工ハードメタル・TBGT-W・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        住友電工ハードメタル・TBGT-W・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          三菱日立ツール・TPMT-JE・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          三菱日立ツール・TPMT-JE・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー イスカル タンガロイ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) タンガロイ タンガロイ 住友電工ハードメタル タンガロイ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
                            通常価格 1,481円 560円 698円 840円 780円 647円 528円 619円 619円 444円 444円 835円 698円
                            通常出荷日 3日目   1日目   3日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状 T(三角形) T(三角形) T(三角形) S(四角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形)
                            用途 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 - 仕上げ切削 仕上げ切削 - 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 中切削
                            利用可能コーナー数 3 - - - - - - - - - - - -

                            イスカル・TCGT-AS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TCGT110204ASIC520
                            TCGT16T304ASIC20
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            材種(母材) コーティング 材種記号

                            2,038円

                            ( 2,242円 )
                            10個 -

                            3日目

                            P(鋼)[◯]0.4-PVDコーティングIC520

                            1,481円

                            ( 1,629円 )
                            10個 -

                            3日目

                            S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / N(非鉄金属)[◯] / K(鋳鉄)[◯]0.4超硬-IC20

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました