(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

イスカル・SER/L用・外径ねじ切り用チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:16ER26WIC908
イスカル・SER/L用・外径ねじ切り用チップ センバンヨウチップ

  • SALE 2025/04/30まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,098円
税込単価
2,308円

独自のチップブレーカーにより、優れた切りくず処理ができます。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

16ER26WIC908 解除

Loading...

 
カタログを表示

16ER26WIC908 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
加工用途
ねじ種類
ピッチ
山数
勝手
コーティング
材種記号
トラスココード
利用可能コーナー数
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

16ER26WIC908

外径
ウィットワース55°(W)
-
26
PVDコーティング
IC908
-
3
-

5個

2,098( 2,308円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

独自のチップブレーカーにより、優れた切りくず処理ができます。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イスカル・SER/L用・外径ねじ切り用チップの型番16ER26WIC908のページです。
型番16ER26WIC908に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

イスカル・SER/L用・外径ねじ切り用チップ

イスカル・SER/L用・外径ねじ切り用チップ

    SIR/L用・内径ねじ切り用チップ

    SIR/L用・内径ねじ切り用チップ

      三菱マテリアル・TTAH用・外径ねじ切り用チップ

      三菱マテリアル・TTAH用・外径ねじ切り用チップ

        タンガロイ・外径ねじ切り用チップ

        タンガロイ・外径ねじ切り用チップ

          三菱マテリアル・CSVH用・外径ねじ切り用チップ

          三菱マテリアル・CSVH用・外径ねじ切り用チップ

            イスカル・MGCH/MG用・内径ねじ切り用チップ

            イスカル・MGCH/MG用・内径ねじ切り用チップ

              日本特殊陶業・TTP用/DS-TTP用・外径ねじ切り用チップ

              日本特殊陶業・TTP用/DS-TTP用・外径ねじ切り用チップ

                サンドビック・コロスレッド266用・内径ねじ切り用チップ

                サンドビック・コロスレッド266用・内径ねじ切り用チップ

                  住友電工ハードメタル・LTE用・外径ねじ切り用チップ

                  住友電工ハードメタル・LTE用・外径ねじ切り用チップ

                    小内径ねじ切り EZバー EZT型

                    小内径ねじ切り EZバー EZT型

                      京セラ・SIN/CIN用・内径ねじ切り用チップ

                      京セラ・SIN/CIN用・内径ねじ切り用チップ

                        SER/L用・外径ねじ切り用チップ

                        SER/L用・外径ねじ切り用チップ

                          京セラ・KTN/KTNS用・外径ねじ切り用チップ

                          京セラ・KTN/KTNS用・外径ねじ切り用チップ

                            メーカー イスカル イスカル 三菱マテリアル タンガロイ 三菱マテリアル イスカル 日本特殊陶業 サンドビック 住友電工ハードメタル 京セラ 京セラ カーメックス 京セラ
                            通常価格 1,032円 1,290円 2,530円 1,020円 3,384円 3,553円 2,820円 2,830円 1,133円 2,570円 1,080円 1,293円 1,070円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   1日目~   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能

                            イスカル・SER/L用・外径ねじ切り用チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            11ER0.35ISOIC908
                            11ER0.50ISOIC908
                            11ER0.75ISOIC908
                            16ER27NPTIC908
                            16ER28BSPTIC908
                            16ER28UNIC908
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?加工用途 ねじ種類 ピッチ 山数 勝手 コーティング 材種記号 トラスココード 利用可能コーナー数

                            1,893円

                            ( 2,082円 )
                            5個 -

                            3日目

                            -外径ISOメートル60°(M)0.35-PVDコーティングIC908-3

                            1,893円

                            ( 2,082円 )
                            5個 -

                            3日目

                            -外径ISOメートル60°(M)0.5-PVDコーティングIC908-3

                            1,893円

                            ( 2,082円 )
                            5個 -

                            3日目

                            -外径ISOメートル60°(M)0.75-PVDコーティングIC908-3

                            2,098円

                            ( 2,308円 )
                            5個 -

                            3日目

                            -外径--27PVDコーティングIC908202-90733

                            2,098円

                            ( 2,308円 )
                            5個 -

                            1日目

                            -外径--28PVDコーティングIC908202-90313

                            2,098円

                            ( 2,308円 )
                            5個 -

                            3日目

                            -外径ユニファイ60°(UN)-28PVDコーティングIC908-3

                            ねじ切り用チップ(旋削)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました