(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

イスカル・SCMT-SM・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SCMT09T304SMIC807
イスカル・SCMT-SM・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ センバンヨウチップ

通常単価(税別)
1,096円
税込単価
1,206円

イスカルの旋削チップ。形状 S(四角形)用途(ブレーカー) 仕上げ切削

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

SCMT09T304SMIC807 解除

Loading...

 
カタログを表示

SCMT09T304SMIC807 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
コーティング
利用可能コーナー数
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SCMT09T304SMIC807

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
PVDコーティング
4
IC807

10個

1,096( 1,206円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

イスカルの旋削チップ。
形状 S(四角形)
用途(ブレーカー) 仕上げ切削

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イスカル・SCMT-SM・四角形・ポジ・穴有・旋削チップの型番SCMT09T304SMIC807のページです。
型番SCMT09T304SMIC807に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

イスカル・SCMT-SM・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

イスカル・SCMT-SM・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    イスカル・TPMT・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    イスカル・TPMT・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      三菱日立ツール・TPMN-Y・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

      三菱日立ツール・TPMN-Y・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

        タンガロイ・SNMG-SM・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・SNMG-SM・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・SNMG-SF・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・SNMG-SF・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・SCMT-MK・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・SCMT-MK・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              三菱日立ツール・SNMG-Y・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱日立ツール・SNMG-Y・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・TNMG-ZF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・TNMG-ZF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・PCD・SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・PCD・SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    三菱日立ツール・SCMT-JE・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    三菱日立ツール・SCMT-JE・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      三菱日立ツール・SNMG-AH・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      三菱日立ツール・SNMG-AH・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        住友電工ハードメタル・CNMG-FA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        住友電工ハードメタル・CNMG-FA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          日本特殊陶業・TPGH・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          日本特殊陶業・TPGH・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー イスカル イスカル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) タンガロイ タンガロイ 三菱マテリアル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) タンガロイ 三菱マテリアル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 住友電工ハードメタル 日本特殊陶業
                            通常価格 838円 872円 655円 846円 940円 811円 699円 528円 8,119円 837円 699円 520円 1,662円
                            通常出荷日 3日目   1日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目~   3日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   1日目~   1日目~  
                            形状 S(四角形) - T(三角形) S(四角形) S(四角形) S(四角形) S(四角形) T(三角形) S(四角形) S(四角形) S(四角形) C(80°ひし形) T(三角形)
                            用途 仕上げ切削 - - 中切削 仕上げ切削 中切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 中切削 中切削 仕上げ切削 -

                            イスカル・SCMT-SM・四角形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SCMT09T304SMIC8150
                            SCMT09T304SMIC8250
                            SCMT09T304SMIC907
                            SCMT09T304SMIC9250
                            SCMT09T308SMIC807
                            SCMT09T308SMIC8250
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            コーティング 利用可能コーナー数 材種記号

                            1,157円

                            ( 1,273円 )
                            10個 -

                            3日目

                            K(鋳鉄)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.4CVDコーティング4IC8150

                            1,157円

                            ( 1,273円 )
                            10個 -

                            3日目

                            P(鋼)[◯]0.4CVDコーティング4IC8250

                            1,096円

                            ( 1,206円 )
                            10個 -

                            3日目

                            M(ステンレス鋼)[◯]0.4PVDコーティング4IC907

                            1,105円

                            ( 1,216円 )
                            10個 -

                            3日目

                            P(鋼)[◯]0.4CVDコーティング4IC9250

                            1,096円

                            ( 1,206円 )
                            10個 -

                            3日目

                            S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.8PVDコーティング4IC807

                            1,157円

                            ( 1,273円 )
                            10個 -

                            3日目

                            P(鋼)[◯]0.8CVDコーティング4IC8250

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました