(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

イスカル・LNMX-HT・90°長方形・ネガ・特殊・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

イスカル・LNMX-HT・90°長方形・ネガ・特殊・旋削チップ

通常価格(税別)
841円 ~ 1,918円
税込価格
925円 ~ 2,110円

【特長】・ヘリターン(旋削加工用工具)・チップ縦置きタイプ旋削チップで、高切込...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

未確定26件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
形状
被削材
用途
コーナーR(ノーズR)(mm)
勝手
コーティング
利用可能コーナー数
材種記号
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L(90°長方形)
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
仕上げ切削
0.8
PVDコーティング
4
IC908
627-3891
-

10個

1,007( 1,108円 )

3日目

L(90°長方形)
P(鋼)[○]
仕上げ切削
0.8
CVDコーティング
4
IC9250
338-7526
-

10個

1,007( 1,108円 )

3日目

L(90°長方形)
P(鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
仕上げ切削
0.8
CVDコーティング
4
IC9350
519-8453
-

10個

841( 925円 )

3日目

L(90°長方形)
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
仕上げ切削
0.8
PVDコーティング
4
IC908
627-3947
-

10個

1,007( 1,108円 )

3日目

L(90°長方形)
P(鋼)[○]
仕上げ切削
0.8
CVDコーティング
4
IC9250
338-7542
-

10個

1,007( 1,108円 )

3日目

L(90°長方形)
P(鋼)[○]
仕上げ切削
1.2
CVDコーティング
4
IC9150
-
-

10個

1,007( 1,108円 )

3日目

L(90°長方形)
P(鋼)[○]
仕上げ切削
1.2
CVDコーティング
4
IC9250
-
-

10個

1,007( 1,108円 )

3日目

L(90°長方形)
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
仕上げ切削
0.8
PVDコーティング
4
IC908
519-8607
-

10個

979( 1,077円 )

3日目

L(90°長方形)
P(鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
仕上げ切削
0.8
CVDコーティング
4
IC9350
-
-

10個

1,291( 1,420円 )

3日目

L(90°長方形)
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
仕上げ切削
0.8
PVDコーティング
4
IC908
625-1641
-

10個

1,282( 1,410円 )

3日目

L(90°長方形)
P(鋼)[○]
仕上げ切削
0.8
CVDコーティング
4
IC9150
-
-

10個

1,291( 1,420円 )

3日目

L(90°長方形)
P(鋼)[○]
仕上げ切削
0.8
CVDコーティング
4
IC9250
338-7577
-

10個

1,291( 1,420円 )

3日目

L(90°長方形)
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
仕上げ切削
1.2
PVDコーティング
4
IC908
519-8658
-

10個

979( 1,077円 )

3日目

L(90°長方形)
P(鋼)[○]
仕上げ切削
1.2
CVDコーティング
4
IC9150
338-7585
-

10個

1,291( 1,420円 )

3日目

L(90°長方形)
P(鋼)[○]
仕上げ切削
1.2
CVDコーティング
4
IC9250
338-7593
-

10個

1,291( 1,420円 )

3日目

L(90°長方形)
P(鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
仕上げ切削
1.2
CVDコーティング
4
IC9350
-
-

10個

1,291( 1,420円 )

3日目

L(90°長方形)
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
仕上げ切削
1.2
PVDコーティング
4
IC908
625-1749
-

10個

1,282( 1,410円 )

3日目

L(90°長方形)
P(鋼)[○]
仕上げ切削
1.2
CVDコーティング
4
IC9150
338-7607
-

10個

1,291( 1,420円 )

3日目

L(90°長方形)
P(鋼)[○]
仕上げ切削
1.2
CVDコーティング
4
IC9250
519-8674
-

10個

986( 1,085円 )

3日目

L(90°長方形)
P(鋼)[○]
仕上げ切削
1.6
CVDコーティング
4
IC9250
519-8721
-

10個

986( 1,085円 )

3日目

L(90°長方形)
P(鋼)[○]
仕上げ切削
1.6
CVDコーティング
4
IC9150
-
-

10個

1,291( 1,420円 )

3日目

L(90°長方形)
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
仕上げ切削
1.6
CVDコーティング
4
IC8150
-
-

10個

1,918( 2,110円 )

3日目

L(90°長方形)
P(鋼)[○]
仕上げ切削
1.6
CVDコーティング
4
IC9150
-
-

10個

1,815( 1,997円 )

3日目

L(90°長方形)
P(鋼)[○]
仕上げ切削
1.6
CVDコーティング
4
IC9250
-
-

10個

1,815( 1,997円 )

3日目

L(90°長方形)
P(鋼)[○]
仕上げ切削
1.6
CVDコーティング
4
IC9250
338-7623
-

10個

1,815( 1,997円 )

3日目

L(90°長方形)
P(鋼)[○]
仕上げ切削
-
CVDコーティング
4
IC9250
-
-

10個

1,815( 1,997円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘリターン(旋削加工用工具)
・チップ縦置きタイプ旋削チップで、高切込、高送りが可能で高生産性が得られます。
【用途】
・旋削加工

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

イスカル・LNMX-HT・90°長方形・ネガ・特殊・旋削チップ

イスカル・LNMX-HT・90°長方形・ネガ・特殊・旋削チップ

    住友電工ハードメタル・DNMG-SU・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    住友電工ハードメタル・DNMG-SU・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・PCD・NP-CPMH・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・PCD・NP-CPMH・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        住友電工ハードメタル・TNMG-SU・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        住友電工ハードメタル・TNMG-SU・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・CNMM-HF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・CNMM-HF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・CBN・NP-CCMW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・CBN・NP-CCMW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              住友電工ハードメタル・CNMG-SU・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              住友電工ハードメタル・CNMG-SU・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                住友電工ハードメタル・CBN・CNMA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                住友電工ハードメタル・CBN・CNMA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  住友電工ハードメタル・KGVR・55°平行四辺形・ポジ・穴無・旋削チップ

                  住友電工ハードメタル・KGVR・55°平行四辺形・ポジ・穴無・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・VNMG-UZ・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・VNMG-UZ・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      株洲工具・TNMG-PM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      株洲工具・TNMG-PM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        三菱マテリアル・CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        三菱マテリアル・CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・CBN・NP-TPMB・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・CBN・NP-TPMB・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー イスカル 住友電工ハードメタル 三菱マテリアル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 三菱マテリアル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 株洲工具 三菱マテリアル 三菱マテリアル
                            通常価格 841円 675円 4,890円 520円 1,550円 3,353円 490円 8,027円 2,844円 786円 495円 818円 2,828円
                            通常出荷日 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   3日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能

                            イスカル・LNMX-HT・90°長方形・ネガ・特殊・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました