(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

イスカル・GIPI(W<M)(CUTGRIP用)・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

イスカル・GIPI(W<M)(CUTGRIP用)・旋削チップ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,113円 2,049円
税込単価
2,324円 2,254円

イスカルの旋削チップです。用途(ブレーカー) 仕上げ切削勝手 なし利用可能コー...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

GIPI1.960.10IC20 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
被削材
材種(母材)
コーティング
材種記号
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GIPI1.960.10IC20

K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
超硬
-
IC20
-

10個

2,113円

2,049

( 2,254円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

イスカルの旋削チップです。
用途(ブレーカー) 仕上げ切削
勝手 なし
利用可能コーナー数 2

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イスカル・GIPI(W<M)(CUTGRIP用)・旋削チップの型番GIPI1.960.10IC20のページです。
型番GIPI1.960.10IC20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

イスカル・GIPI(W<M)(CUTGRIP用)・旋削チップ

イスカル・GIPI(W<M)(CUTGRIP用)・旋削チップ

    イスカル・GIPI(CUTGRIP用)・旋削チップ

    イスカル・GIPI(CUTGRIP用)・旋削チップ

      イスカル・GIPI-E(CUTGRIP用)・旋削チップ

      イスカル・GIPI-E(CUTGRIP用)・旋削チップ

        TKFB-M・特殊・あとびき加工用・穴有・旋削チップ

        TKFB-M・特殊・あとびき加工用・穴有・旋削チップ

          サンドビック・VCEX-F・35°ひし形・ポジ・特殊・旋削チップ

          サンドビック・VCEX-F・35°ひし形・ポジ・特殊・旋削チップ

            三菱マテリアル・PCD・TPGX・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ

            三菱マテリアル・PCD・TPGX・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ

              サンドビック・TCGX・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ

              サンドビック・TCGX・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ

                三菱マテリアル・TNMG-RK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・TNMG-RK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  サンドビック・TNMX-PF・三角形・ネガ・特殊・旋削チップ

                  サンドビック・TNMX-PF・三角形・ネガ・特殊・旋削チップ

                    サンドビック・TNMX-MR・三角形・ネガ・特殊・旋削チップ

                    サンドビック・TNMX-MR・三角形・ネガ・特殊・旋削チップ

                      サンドビック・TCEX-F・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ

                      サンドビック・TCEX-F・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ

                        メーカー イスカル イスカル イスカル 京セラ サンドビック 三菱マテリアル サンドビック 三菱マテリアル サンドビック サンドビック サンドビック
                        通常価格 2,113円 2,113円 2,231円 2,000円 2,773円 7,731円 2,067円 667円 6,306円 8,441円 1,754円
                        通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   3日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~  
                        形状 特殊 特殊 特殊 特殊 V(35°ひし形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形)
                        用途 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 - 仕上げ~中切削 - 中~粗切削 仕上げ切削 - 仕上げ切削
                        勝手 なし なし なし - なし - なし なし なし -
                        利用可能コーナー数 2 2 2 - - - - - - - -

                        イスカル・GIPI(W<M)(CUTGRIP用)・旋削チップのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        GIPI1.960.10IC908
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        被削材 材種(母材) コーティング 材種記号 トラスココード

                        2,724円

                        ( 2,996円 )
                        10個 -

                        在庫品1日目

                        当日出荷可能

                        S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]-PVDコーティングIC908623-3228

                        外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました