(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

イスカル・GIPI(CUTGRIP用)・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GIPI2.300.20IC830
イスカル・GIPI(CUTGRIP用)・旋削チップ センバンヨウチップ

  • SALE 2025/04/30まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,724円
税込単価
2,996円

イスカルの旋削チップです。用途(ブレーカー) 仕上げ切削勝手 なし利用可能コー...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

GIPI2.300.20IC830 解除

Loading...

 
カタログを表示

GIPI2.300.20IC830 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
材種記号
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GIPI2.300.20IC830

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
-
PVDコーティング
IC830
-

10個

2,724( 2,996円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

イスカルの旋削チップです。
用途(ブレーカー) 仕上げ切削
勝手 なし
利用可能コーナー数 2

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イスカル・GIPI(CUTGRIP用)・旋削チップの型番GIPI2.300.20IC830のページです。
型番GIPI2.300.20IC830に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

イスカル・GIPI(CUTGRIP用)・旋削チップ

イスカル・GIPI(CUTGRIP用)・旋削チップ

    イスカル・GIPI-E(CUTGRIP用)・旋削チップ

    イスカル・GIPI-E(CUTGRIP用)・旋削チップ

      イスカル・GIPI(W<M)(CUTGRIP用)・旋削チップ

      イスカル・GIPI(W<M)(CUTGRIP用)・旋削チップ

        サンドビック・TNMX-MR・三角形・ネガ・特殊・旋削チップ

        サンドビック・TNMX-MR・三角形・ネガ・特殊・旋削チップ

          サンドビック・TNMX-2・三角形・ネガ・特殊・旋削チップ

          サンドビック・TNMX-2・三角形・ネガ・特殊・旋削チップ

            サンドビック・WNMG-PM・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            サンドビック・WNMG-PM・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              住友電工ハードメタル・TCMT-SU・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              住友電工ハードメタル・TCMT-SU・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                サンドビック・MAB・特殊・ポジ・穴無・旋削チップ

                サンドビック・MAB・特殊・ポジ・穴無・旋削チップ

                  サンドビック・WNMG-QM・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  サンドビック・WNMG-QM・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    メーカー イスカル イスカル イスカル サンドビック サンドビック サンドビック 住友電工ハードメタル サンドビック サンドビック
                    通常価格 2,113円 2,231円 2,113円 8,441円 4,384円 1,653円 504円 3,149円 1,319円
                    通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~  
                    形状 特殊 特殊 特殊 T(三角形) T(三角形) W(六角形) T(三角形) - W(六角形)
                    用途 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 - - - 仕上げ切削 - 中切削
                    勝手 なし なし なし なし - - なし - なし
                    利用可能コーナー数 2 2 2 - - - - - -

                    イスカル・GIPI(CUTGRIP用)・旋削チップのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    GIPI2.300.20IC20
                    GIPI2.390.15IC20
                    GIPI2.390.15IC908
                    GIPI2.500.20IC20
                    GIPI2.500.20IC830
                    GIPI3.000.40IC20
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    被削材 コーナーR(ノーズR)
                    (mm)
                    材種(母材) コーティング 材種記号 トラスココード

                    2,113円

                    ( 2,324円 )
                    10個 -

                    3日目

                    S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / N(非鉄金属)[◯] / K(鋳鉄)[◯]0.2超硬-IC20153-8241

                    2,113円

                    ( 2,324円 )
                    10個 -

                    3日目

                    S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / N(非鉄金属)[◯] / K(鋳鉄)[◯]-超硬-IC20-

                    2,724円

                    ( 2,996円 )
                    10個 -

                    3日目

                    S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]--PVDコーティングIC908-

                    2,231円

                    ( 2,454円 )
                    10個 -

                    在庫品1日目

                    当日出荷可能

                    S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / N(非鉄金属)[◯] / K(鋳鉄)[◯]0.2超硬-IC20153-8250

                    2,863円

                    ( 3,149円 )
                    10個 -

                    在庫品1日目

                    当日出荷可能

                    S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.2-PVDコーティングIC830806-4091

                    2,231円

                    ( 2,454円 )
                    10個 -

                    在庫品1日目

                    当日出荷可能

                    S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / N(非鉄金属)[◯] / K(鋳鉄)[◯]0.4超硬-IC20153-8284

                    外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました