(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

イスカル・GIPI-E(CUTGRIP用)・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GIPI4.00E0.40IC20
イスカル・GIPI-E(CUTGRIP用)・旋削チップ センバンヨウチップ

通常単価(税別)
2,345円
税込単価
2,580円

イスカルの旋削チップです。用途(ブレーカー) 仕上げ切削勝手 なし利用可能コー...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

GIPI4.00E0.40IC20 解除

Loading...

 
カタログを表示

GIPI4.00E0.40IC20 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
材種記号
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GIPI4.00E0.40IC20

K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
-
IC20
623-3287

10個

2,345( 2,580円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

イスカルの旋削チップです。
用途(ブレーカー) 仕上げ切削
勝手 なし
利用可能コーナー数 2

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イスカル・GIPI-E(CUTGRIP用)・旋削チップの型番GIPI4.00E0.40IC20のページです。
型番GIPI4.00E0.40IC20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

イスカル・GIPI-E(CUTGRIP用)・旋削チップ

イスカル・GIPI-E(CUTGRIP用)・旋削チップ

    イスカル・GIPI(CUTGRIP用)・旋削チップ

    イスカル・GIPI(CUTGRIP用)・旋削チップ

      イスカル・GIPI(W<M)(CUTGRIP用)・旋削チップ

      イスカル・GIPI(W<M)(CUTGRIP用)・旋削チップ

        住友電工ハードメタル・TNMG-SX・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        住友電工ハードメタル・TNMG-SX・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・KGVR・55°平行四辺形・ポジ・穴無・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・KGVR・55°平行四辺形・ポジ・穴無・旋削チップ

            TKFB-M・特殊・あとびき加工用・穴有・旋削チップ

            TKFB-M・特殊・あとびき加工用・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・PCD・SPGX・四角形・ポジ・特殊・旋削チップ

              三菱マテリアル・PCD・SPGX・四角形・ポジ・特殊・旋削チップ

                サンドビック・TNMX-2・三角形・ネガ・特殊・旋削チップ

                サンドビック・TNMX-2・三角形・ネガ・特殊・旋削チップ

                  メーカー イスカル イスカル イスカル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 京セラ 三菱マテリアル サンドビック
                  通常価格 2,231円 2,113円 2,113円 520円 2,844円 2,000円 8,911円 4,384円
                  通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目~  
                  形状 特殊 特殊 特殊 T(三角形) 特殊 特殊 S(四角形) T(三角形)
                  用途 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 - 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 -
                  勝手 なし なし なし なし なし -
                  利用可能コーナー数 2 2 2 - - - - -

                  イスカル・GIPI-E(CUTGRIP用)・旋削チップのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  GIPI3.00E0.40IC8250
                  GIPI3.00E0.40IC830
                  GIPI3.00E0.40IC908
                  GIPI4.00E0.40IC808
                  GIPI4.00E0.40IC8250
                  GIPI4.00E0.40IC830
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  被削材 コーナーR(ノーズR)
                  (mm)
                  材種(母材) コーティング 材種記号 トラスココード

                  3,009円

                  ( 3,310円 )
                  10個 -

                  3日目

                  P(鋼)[◯]0.4-CVDコーティングIC8250-

                  2,863円

                  ( 3,149円 )
                  10個 -

                  3日目

                  S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.4-PVDコーティングIC830518-0317

                  2,845円

                  ( 3,130円 )
                  10個 -

                  1日目

                  S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.4-PVDコーティングIC908623-3279

                  3,009円

                  ( 3,310円 )
                  10個 -

                  3日目

                  S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.4-PVDコーティングIC808-

                  3,182円

                  ( 3,500円 )
                  10個 -

                  3日目

                  P(鋼)[◯]0.4-CVDコーティングIC8250-

                  3,026円

                  ( 3,329円 )
                  10個 -

                  3日目

                  S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.4-PVDコーティングIC830-

                  外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました