(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

イスカル・CNMG-WG・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

イスカル・CNMG-WG・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
965円
税込単価
1,062円

【特長】・旋削チップ・刃先部にワイパー機構付きで高送り時でも面粗度が良い【用途...

詳細情報を確認する

  • トラスココード:
    338-4659

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

CNMG120412-WG-IC9150 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CNMG120412-WG-IC9150

10

10個

965( 1,062円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・旋削チップ
・刃先部にワイパー機構付きで高送り時でも面粗度が良い
【用途】
・汎用加工用チップ
・特に断続加工に向く
・画像はイメージです

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イスカル・CNMG-WG・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップの型番CNMG120412-WG-IC9150のページです。
型番CNMG120412-WG-IC9150に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

イスカル・CNMG-WG・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

イスカル・CNMG-WG・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    住友電工ハードメタル・DNMG-ME・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    住友電工ハードメタル・DNMG-ME・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      住友電工ハードメタル・TNMG-ME・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      住友電工ハードメタル・TNMG-ME・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        住友電工ハードメタル・CCGT-FYS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        住友電工ハードメタル・CCGT-FYS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・CNMG-ME・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・CNMG-ME・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            住友電工ハードメタル・SNMG-ME・正方形・ネガ・穴有・旋削チップ

            住友電工ハードメタル・SNMG-ME・正方形・ネガ・穴有・旋削チップ

              住友電工ハードメタル・WNMG-ME・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              住友電工ハードメタル・WNMG-ME・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                住友電工ハードメタル・CNMG-GE・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                住友電工ハードメタル・CNMG-GE・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  住友電工ハードメタル・DCGT-FX・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  住友電工ハードメタル・DCGT-FX・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・VCMT-LU・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・VCMT-LU・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・CCGT-FY・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・CCGT-FY・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        住友電工ハードメタル・DCMT-LU・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        住友電工ハードメタル・DCMT-LU・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・TCMT-FP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・TCMT-FP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー イスカル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 三菱マテリアル
                            通常価格 965円 802円 589円 1,287円 589円 692円 520円 589円 921円 835円 985円 481円 510円
                            通常出荷日 7日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            トラスココード 338-4659 - - - - - - - - - - - -

                            イスカル・CNMG-WG・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました