(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

イスカル・CNMG-TF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CNMG120412-TF-IC9150
イスカル・CNMG-TF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ セッサクコウグ

  • SALE 2025/04/30まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,004円
税込単価
1,104円

【特長】・旋削チップ・汎用加工チップブレーカー【用途】・汎用加工用チップ・特に...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

CNMG120412-TF-IC9150 解除

Loading...

 
カタログを表示

CNMG120412-TF-IC9150 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
コーティング
利用可能コーナー数
材種記号
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CNMG120412-TF-IC9150

P(鋼)[○]
1.2
CVDコーティング
-
-
338-4632
10

10個

1,004( 1,104円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・旋削チップ
・汎用加工チップブレーカー
【用途】
・汎用加工用チップ
・特に汎用加工に向く

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イスカル・CNMG-TF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップの型番CNMG120412-TF-IC9150のページです。
型番CNMG120412-TF-IC9150に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

イスカル・CNMG-TF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

イスカル・CNMG-TF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・CCMT-MK・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・CCMT-MK・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      三菱日立ツール・CNMG-PV・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      三菱日立ツール・CNMG-PV・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        イスカル・SNMG-TF・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        イスカル・SNMG-TF・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・TNMG-GK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・TNMG-GK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・PCD・SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・PCD・SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・CNMG-RK・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・CNMG-RK・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・DNMG-RS・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・DNMG-RS・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・CBN・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・CBN・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・SCMT-MK・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・SCMT-MK・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・CBN・TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                      三菱マテリアル・CBN・TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                        メーカー イスカル 三菱マテリアル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) イスカル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル
                        通常価格 705円 612円 590円 869円 545円 8,119円 667円 872円 20,569円 811円 7,474円
                        通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   3日目   3日目   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   2日目~   3日目   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                        形状 C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) S(四角形) T(三角形) S(四角形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) T(三角形) S(四角形) T(三角形)
                        用途 中切削 中切削 中切削 中切削 中切削 仕上げ~中切削 中~粗切削 中~粗切削 仕上げ~中切削 中切削 仕上げ~中切削

                        イスカル・CNMG-TF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        CNMG120408TFIC908
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        RoHS ?被削材 コーナーR(ノーズR)
                        (mm)
                        コーティング 利用可能コーナー数 材種記号 トラスココード

                        705円

                        ( 776円 )
                        10個 -

                        在庫品1日目

                        当日出荷可能

                        -S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.8PVDコーティング2IC908-

                        外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました