(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三菱日立ツール・WNMG-CT・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:WNMG080412-CT-HG8010
三菱日立ツール・WNMG-CT・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ センバンヨウチップ

通常単価(税別)
604円
税込単価
664円

【仕様】・ブレーカ記号:CT・形状:W(六角形)・溝・穴:G(穴あり)・逃げ角...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

WNMG080412-CT-HG8010 解除

Loading...

 
カタログを表示

WNMG080412-CT-HG8010 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種記号
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WNMG080412-CT-HG8010

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
1.2
HG8010
815-7284

10個

604( 664円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:CT
・形状:W(六角形)
・溝
・穴:G(穴あり)
・逃げ角:ネガ0°(N)【材種特長】
・HG8010は厚膜のαアルミナを採用し、鋼の高速仕上げ用に優れるHGコーティングCVD材種。
・HG8025は鋼一般用、トリプルZr効果で、広範囲の切削領域を持つ、HGコーティングCVD材種。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三菱日立ツール・WNMG-CT・六角形・ネガ・穴有・旋削チップの型番WNMG080412-CT-HG8010のページです。
型番WNMG080412-CT-HG8010に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱日立ツール・WNMG-CT・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

三菱日立ツール・WNMG-CT・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・WNMG-HRF・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・WNMG-HRF・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      三菱日立ツール・WNMG-MP・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      三菱日立ツール・WNMG-MP・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        三菱日立ツール・WNMG-AB・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        三菱日立ツール・WNMG-AB・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          三菱日立ツール・WNMG-Y・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          三菱日立ツール・WNMG-Y・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            三菱日立ツール・WNMG-FE・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            三菱日立ツール・WNMG-FE・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱日立ツール・TPGH-L・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              三菱日立ツール・TPGH-L・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                三菱日立ツール・TPMT-JQ・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                三菱日立ツール・TPMT-JQ・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・TNMG-CH・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・TNMG-CH・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・SNMG-TF・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・SNMG-TF・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      三菱日立ツール・WNMG-BH・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      三菱日立ツール・WNMG-BH・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        三菱日立ツール・WNMG-CE・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        三菱日立ツール・WNMG-CE・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          三菱日立ツール・WNMG-BE・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          三菱日立ツール・WNMG-BE・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) タンガロイ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) タンガロイ タンガロイ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
                            通常価格 604円 790円 604円 604円 604円 604円 874円 698円 790円 840円 604円 604円 604円
                            通常出荷日 3日目   1日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   1日目   1日目~   3日目   3日目   3日目  
                            形状 W(六角形) W(六角形) W(六角形) W(六角形) W(六角形) W(六角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) S(四角形) W(六角形) W(六角形) W(六角形)
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) - - ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            勝手 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

                            三菱日立ツール・WNMG-CT・六角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            WNMG080408-CT-HG8025
                            WNMG080412-CT-HG8025
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            材種記号 トラスココード

                            604円

                            ( 664円 )
                            10個 -

                            3日目

                            K(鋳鉄)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.8HG8025429-6699

                            604円

                            ( 664円 )
                            10個 -

                            3日目

                            K(鋳鉄)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]1.2HG8025429-6800

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました