(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三菱日立ツール・WNMG-BE・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

三菱日立ツール・WNMG-BE・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

通常価格(税別)
604円
税込価格
664円

【仕様】・ブレーカ記号:BE・形状:W(六角形)・溝・穴:G(穴あり)・逃げ角...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
被削材
材種記号
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
GM25
815-7246

10個

604( 664円 )

3日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
GM8020
815-7247

10個

604( 664円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:BE
・形状:W(六角形)
・溝
・穴:G(穴あり)
・逃げ角:ネガ0°(N)
・用途(ブレーカー):仕上げ切削【材種特長】
・GM25は鋼一般用、皮膜、母材ともにバランスがとれた設計で広範囲で使用可、GMコーティングCVD材種。
・GM8020は鋼一般用、アンカー効果によるαアルミナを採用広範囲の切削領域を持つ、GMコーティングCVD材種。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱日立ツール・WNMG-BE・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

三菱日立ツール・WNMG-BE・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    三菱日立ツール・WNMG-BH・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    三菱日立ツール・WNMG-BH・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      京セラ・CBN・WBGW-SET・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      京セラ・CBN・WBGW-SET・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・PCD・WCMW・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・PCD・WCMW・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・WNMG-TQ・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・WNMG-TQ・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            三菱日立ツール・WNMG-RE・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            三菱日立ツール・WNMG-RE・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・WNMG-HRM・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・WNMG-HRM・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・DNMG-37・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・DNMG-37・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  三菱日立ツール・WNMG-CT・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  三菱日立ツール・WNMG-CT・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・CNMG-SF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・CNMG-SF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・WBGT-JS・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・WBGT-JS・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        日本特殊陶業・CCGT-CL・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        日本特殊陶業・CCGT-CL・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          三菱日立ツール・WNMG-AB・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          三菱日立ツール・WNMG-AB・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 京セラ 三菱マテリアル タンガロイ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) タンガロイ タンガロイ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) タンガロイ タンガロイ 日本特殊陶業 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
                            通常価格 604円 604円 3,710円 7,906円 770円 604円 790円 980円 604円 790円 1,440円 1,274円 604円
                            通常出荷日 3日目   3日目   2日目~   4日目   1日目   3日目   1日目   1日目   3日目   1日目   1日目   1日目~   3日目  
                            形状 W(六角形) W(六角形) W(六角形) W(六角形) W(六角形) W(六角形) W(六角形) D(55°ひし形) W(六角形) C(80°ひし形) W(六角形) C(80°ひし形) W(六角形)
                            用途 仕上げ切削 仕上げ切削 - 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 - 仕上げ~中切削 中切削 - 仕上げ切削 仕上げ切削 - -
                            コーナーR(ノーズR)(mm) 0.8 - - - - - - - - - - - -
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) - ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ5°(B) ポジ7°(C) ネガ0°(N)
                            勝手 なし なし なし なし なし なし なし なし なし - - なし

                            三菱日立ツール・WNMG-BE・六角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました