(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WNMG080404-AY-HG8025
三菱日立ツール・WNMG-AY・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ センバンヨウチップ

三菱日立ツール・WNMG-AY・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ WNMG080404-AY-HG8025

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
604円
税込単価
664円

【仕様】・ブレーカ記号:AY・形状:W(六角形)・溝・穴:G(穴あり)・逃げ角...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

WNMG080404-AY-HG8025 解除

Loading...

WNMG080404-AY-HG8025 の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

被削材用途内径/外径ブレーカ記号切込み
(mm) 
送り
(mm/rev) 
切削速度(m/min)
HG8010HG8025
鋼用中切削外径AY1.0~5.00.15~0.5150~300150~250

 

選定サポート情報

インサートブレーカの紹介

●メインブレーカ

三菱日立ツール・WNMG-AY・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ メインブレーカ
 

●内径加工用ポジティブブレーカ

三菱日立ツール・WNMG-AY・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ 内径加工用ポジティブブレーカ
 

●重切削用ブレーカ(大型インサート)

三菱日立ツール・WNMG-AY・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ 重切削用ブレーカ(大型インサート)
 

●サブブレーカ

三菱日立ツール・WNMG-AY・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ サブブレーカ

インサートブレーカの選定方法

●切削条件からのブレーカ選定

三菱日立ツール・WNMG-AY・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ 切削条件からのブレーカ選定
 

●用途からのブレーカ選定

三菱日立ツール・WNMG-AY・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ 用途からのブレーカ選定
 

●被削材からのブレーカ選定

三菱日立ツール・WNMG-AY・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ 被削材からのブレーカ選定

旋削用インサート材種選択基準

●旋削用インサート材種選定の目安

三菱日立ツール・WNMG-AY・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ 旋削用インサート材種選定の目安

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種記号
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WNMG080404-AY-HG8025

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
HG8025
429-6583

10個

604( 664円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:AY
・形状:W(六角形)
・溝
・穴:G(穴あり)
・逃げ角:ネガ0°(N)
・用途(ブレーカー):中切削【材種特長】
・HG8010は厚膜のαアルミナを採用し、鋼の高速仕上げ用に優れるHGコーティングCVD材種。
・HG8025は鋼一般用、トリプルZr効果で、広範囲の切削領域を持つ、HGコーティングCVD材種。
・IP2000は鋼一般用
・鋼断続用、超強靱iPコーティングを採用し、高い耐欠損性を実現します。
・IP3000は鋼断続用、超強靱iPコーティングを採用し、高い耐欠損性を実現します。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

Loading...

WNMG080404-AY-HG8025で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

三菱日立ツール・WNMG-AY・六角形・ネガ・穴有・旋削チップの型番WNMG080404-AY-HG8025のページです。
型番WNMG080404-AY-HG8025に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱日立ツール・WNMG-AY・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

三菱日立ツール・WNMG-AY・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・SNMG-SH・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・SNMG-SH・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・SNMG-TF・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・SNMG-TF・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・DNMG-HRM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・DNMG-HRM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          三菱日立ツール・WNMG-AB・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          三菱日立ツール・WNMG-AB・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            三菱日立ツール・WNMG-BE・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            三菱日立ツール・WNMG-BE・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱日立ツール・WNMG-AE・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱日立ツール・WNMG-AE・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・TNMG-AM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・TNMG-AM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  イスカル・TCGT-AS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  イスカル・TCGT-AS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・WNMG-LK・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・WNMG-LK・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      三菱日立ツール・WNMG-FE・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      三菱日立ツール・WNMG-FE・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        三菱日立ツール・WNMG-CT・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        三菱日立ツール・WNMG-CT・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・WNMG-HRF・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・WNMG-HRF・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) タンガロイ タンガロイ タンガロイ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) タンガロイ イスカル 三菱マテリアル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) タンガロイ
                            通常価格 604円 - 840円 1,080円 604円 604円 604円 780円 1,481円 545円 604円 604円 790円
                            通常出荷日 3日目   お見積り   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   1日目   3日目   3日目~   3日目   3日目   1日目  
                            形状 W(六角形) S(四角形) S(四角形) D(55°ひし形) W(六角形) W(六角形) W(六角形) T(三角形) T(三角形) W(六角形) W(六角形) W(六角形) W(六角形)
                            用途 中切削 中~粗切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 - 仕上げ切削 中切削 - 仕上げ切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 - 仕上げ切削
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) - ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            勝手 なし なし なし なし なし なし なし - - なし なし なし なし

                            三菱日立ツール・WNMG-AY・六角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            WNMG080404-AY-HG8010
                            WNMG080404-AY-IP2000
                            WNMG080404-AY-IP3000
                            WNMG080408-AY-HG8010
                            WNMG080408-AY-HG8025
                            WNMG080408-AY-IP2000
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            材種記号 トラスココード

                            734円

                            ( 807円 )
                            10個 -

                            3日目

                            K(鋳鉄)[◯] / P(鋼)[◯]0.4HG8010-

                            604円

                            ( 664円 )
                            10個 -

                            3日目

                            P(鋼)[◯]0.4IP2000815-7211

                            604円

                            ( 664円 )
                            10個 -

                            3日目

                            P(鋼)[◯]0.4IP3000815-7210

                            604円

                            ( 664円 )
                            10個 -

                            3日目

                            K(鋳鉄)[◯] / P(鋼)[◯]0.8HG8010815-7226

                            604円

                            ( 664円 )
                            10個 -

                            3日目

                            K(鋳鉄)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.8HG8025429-6672

                            604円

                            ( 664円 )
                            10個 -

                            3日目

                            P(鋼)[◯]0.8IP2000815-7228

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました