(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三菱日立ツール・VNMG-VA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

三菱日立ツール・VNMG-VA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

通常価格(税別)
1,066円
税込価格
1,173円

【仕様】・ブレーカ記号:VA・形状:V(35°ひし形)・溝・穴:G(穴あり)・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種記号
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
HG8010
815-7165

10個

1,066( 1,173円 )

3日目

K(鋳鉄)[○]
0.4
HX3515
429-6117

10個

1,066( 1,173円 )

3日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
HG8010
815-7181

10個

1,066( 1,173円 )

3日目

K(鋳鉄)[○]
0.8
HX3515
429-6176

10個

1,066( 1,173円 )

3日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
1.2
HG8010
815-7184

10個

1,066( 1,173円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:VA
・形状:V(35°ひし形)
・溝
・穴:G(穴あり)
・逃げ角:ネガ0°(N)
・用途(ブレーカー):中切削【材種特長】
・HG8010は厚膜のαアルミナを採用し、鋼の高速仕上げ用に優れるHGコーティングCVD材種。
・HX3515は鋳鉄一般用、耐溶着性に優れたHXコーティングと靱性(耐欠損性)に優れたK種超硬母材により、連続切削から断続切削まで幅広い切削領域で安定した加工が可能。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱日立ツール・VNMG-VA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

三菱日立ツール・VNMG-VA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    三菱日立ツール・TNMG-VA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    三菱日立ツール・TNMG-VA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・VNMG-TQ・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・VNMG-TQ・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        日本特殊陶業・VCGT・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        日本特殊陶業・VCGT・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          三菱日立ツール・VBMT-MP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          三菱日立ツール・VBMT-MP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            三菱日立ツール・VCMT-MP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            三菱日立ツール・VCMT-MP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              三菱日立ツール・TPMR-JE・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

              三菱日立ツール・TPMR-JE・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                三菱日立ツール・CNMG-VA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱日立ツール・CNMG-VA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  三菱日立ツール・CNMG-CE・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  三菱日立ツール・CNMG-CE・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    三菱日立ツール・CNMG-DE・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    三菱日立ツール・CNMG-DE・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      三菱日立ツール・DNMG-CE・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      三菱日立ツール・DNMG-CE・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・VBGT-J10・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・VBGT-J10・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・VPET-JSP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・VPET-JSP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) タンガロイ 日本特殊陶業 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 1,066円 619円 910円 1,312円 1,377円 1,377円 604円 590円 590円 590円 969円 1,970円 1,330円
                            通常出荷日 3日目   3日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   5日目   3日目   1日目   1日目  
                            形状 V(35°ひし形) T(三角形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) T(三角形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形)
                            用途 中切削 中切削 仕上げ~中切削 - 仕上げ切削 仕上げ切削 中切削 中切削 - 中切削 - 仕上げ切削 仕上げ切削
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) - - - ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ5°(B) ポジ11°(P)
                            勝手 なし なし なし - なし なし なし なし なし なし なし - なし

                            三菱日立ツール・VNMG-VA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました