(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三菱日立ツール・VCMT-MP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:VCMT110308-MP-IP050S
三菱日立ツール・VCMT-MP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ センバンヨウチップ

通常単価(税別)
1,379円
税込単価
1,517円

【仕様】・ブレーカ記号:MP・形状:V(35°ひし形)・溝・穴:T(穴あり)・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

VCMT110308-MP-IP050S 解除

Loading...

 
カタログを表示

VCMT110308-MP-IP050S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VCMT110308-MP-IP050S

0.8
-

10個

1,379( 1,517円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:MP
・形状:V(35°ひし形)
・溝
・穴:T(穴あり)
・用途(ブレーカー):仕上げ切削【材種特長】
・IP050Sはステンレス用
・耐熱鋼用、高硬度母材により、耐摩耗性に優れるiPコーティングPVD材種。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三菱日立ツール・VCMT-MP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップの型番VCMT110308-MP-IP050Sのページです。
型番VCMT110308-MP-IP050Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱日立ツール・VCMT-MP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

三菱日立ツール・VCMT-MP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    三菱日立ツール・CNMG-CE・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    三菱日立ツール・CNMG-CE・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      三菱日立ツール・VNMG-VA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      三菱日立ツール・VNMG-VA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        三菱日立ツール・TNMG-DE・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        三菱日立ツール・TNMG-DE・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          三菱日立ツール・DNMG-VA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          三菱日立ツール・DNMG-VA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            三菱日立ツール・VBMT-MP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            三菱日立ツール・VBMT-MP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              三菱日立ツール・VNMG-MP・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱日立ツール・VNMG-MP・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                日本特殊陶業・CCGT-CL・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                日本特殊陶業・CCGT-CL・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  三菱日立ツール・VNMG-BH・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  三菱日立ツール・VNMG-BH・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    三菱日立ツール・CNMG-VA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    三菱日立ツール・CNMG-VA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      三菱日立ツール・CNMG-DE・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      三菱日立ツール・CNMG-DE・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        三菱日立ツール・VNMG-BE・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        三菱日立ツール・VNMG-BE・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          三菱日立ツール・DCMT-MP・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          三菱日立ツール・DCMT-MP・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 日本特殊陶業 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
                            通常価格 1,377円 590円 1,066円 619円 917円 1,377円 1,066円 1,274円 1,066円 590円 590円 1,066円 765円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   1日目~   3日目   3日目   5日目   3日目   1日目~  
                            形状 V(35°ひし形) C(80°ひし形) V(35°ひし形) T(三角形) D(55°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) C(80°ひし形) V(35°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) V(35°ひし形) D(55°ひし形)
                            被削材 M(ステンレス鋼) - - P(鋼) / M(ステンレス鋼) - M(ステンレス鋼) M(ステンレス鋼) - - - P(鋼) / M(ステンレス鋼) - M(ステンレス鋼)
                            用途 仕上げ切削 - 中切削 中切削 中切削 仕上げ切削 仕上げ切削 - 仕上げ切削 中切削 中切削 仕上げ切削 仕上げ切削
                            勝手 なし なし なし なし なし なし なし - なし なし なし なし なし
                            材種記号 IP050S - - GX30 - IP050S IP050S - - - GX30 - IP050S

                            三菱日立ツール・VCMT-MP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VCMT110302-MP-IP050S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            トラスココード

                            1,377円

                            ( 1,515円 )
                            10個 -

                            3日目

                            0.2815-7142

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました