(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三菱日立ツール・VBMT-JQ・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

三菱日立ツール・VBMT-JQ・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

通常価格(税別)
1,377円 ~ 1,989円
税込価格
1,515円 ~ 2,188円

【仕様】・ブレーカ記号:JQ・形状:V(35°ひし形)・溝・穴:T(穴あり)・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

未確定12件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種記号
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
HG8010
815-7127

10個

1,377( 1,515円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
HG8025
429-6010

10個

1,377( 1,515円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.4
IP2000
-

10個

1,379( 1,517円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.4
IP3000
815-7128

10個

1,377( 1,515円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
HG8025
429-6028

10個

1,377( 1,515円 )

3日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
HG8010
815-7136

10個

1,989( 2,188円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
HG8025
429-6044

10個

1,989( 2,188円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.4
IP2000
815-6943

10個

1,989( 2,188円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.4
IP3000
815-7137

10個

1,989( 2,188円 )

3日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
HG8010
815-7139

10個

1,989( 2,188円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
HG8025
429-6061

10個

1,989( 2,188円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.8
IP2000
815-7140

10個

1,989( 2,188円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:JQ
・形状:V(35°ひし形)
・溝
・穴:T(穴あり)
・用途(ブレーカー):仕上げ切削【材種特長】
・HG8010は厚膜のαアルミナを採用し、鋼の高速仕上げ用に優れるHGコーティングCVD材種。
・HG8025は鋼一般用、トリプルZr効果で、広範囲の切削領域を持つ、HGコーティングCVD材種。
・IP2000は鋼一般用
・鋼断続用、超強靱iPコーティングを採用し、高い耐欠損性を実現します。
・IP3000は鋼断続用、超強靱iPコーティングを採用し、高い耐欠損性を実現します。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱日立ツール・VBMT-JQ・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

三菱日立ツール・VBMT-JQ・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    日本特殊陶業・VCGT・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    日本特殊陶業・VCGT・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      三菱日立ツール・VNMG-BE・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      三菱日立ツール・VNMG-BE・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・VNMG-TQ・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・VNMG-TQ・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・VCGT-FY・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・VCGT-FY・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・VPET-JSP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・VPET-JSP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              日本特殊陶業・VPGT・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              日本特殊陶業・VPGT・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・DNMG-SF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・DNMG-SF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  三菱日立ツール・VCMT-JE・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  三菱日立ツール・VCMT-JE・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    日本特殊陶業・VNMG・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    日本特殊陶業・VNMG・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・VBGT-JS・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・VBGT-JS・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        三菱マテリアル・VBMW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        三菱マテリアル・VBMW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 日本特殊陶業 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) タンガロイ 住友電工ハードメタル タンガロイ 日本特殊陶業 タンガロイ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 日本特殊陶業 タンガロイ 三菱マテリアル
                          通常価格 1,377円 1,312円 1,066円 910円 1,150円 1,330円 1,312円 1,100円 1,989円 890円 1,460円 1,274円
                          通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   1日目   1日目   3日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   1日目   3日目~  
                          形状 V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) D(55°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形)
                          用途 仕上げ切削 - 仕上げ切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 仕上げ切削 - 仕上げ切削 中切削 - 仕上げ切削 粗切削
                          勝手 なし - なし なし - なし - なし なし - なし なし

                          三菱日立ツール・VBMT-JQ・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました