(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三菱日立ツール・TPMN-Y・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

三菱日立ツール・TPMN-Y・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

通常価格(税別)
655円 ~ 1,241円
税込価格
721円 ~ 1,365円

【仕様】・形状:T(三角形)・溝・穴:N(穴なし)【材種特長】・CY25は鋼で...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    T(三角形)
  • コーナーR(ノーズR)(mm):
    0.8
  • 勝手:
    なし
  • 精度:
    M

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
被削材
材種記号
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
P(鋼)[○]
GX2140
436-8924

10個

655( 721円 )

3日目

P(鋼)[○]
GX2140
436-8932

10個

1,241( 1,365円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:T(三角形)
・溝
・穴:N(穴なし)【材種特長】
・CY25は鋼で加工用材種。
・GX2140は35HRC未満の一般構造用鋼、炭素鋼,合金鋼に加工用、耐摩耗性に優れる新GXコーティング材種。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱日立ツール・TPMN-Y・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

三菱日立ツール・TPMN-Y・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

    タンガロイ・SNMG-TF・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・SNMG-TF・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      イスカル・SCMT-SM・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      イスカル・SCMT-SM・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        三菱日立ツール・TPMR-JE・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

        三菱日立ツール・TPMR-JE・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・DNGG-SU・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・DNGG-SU・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・CNMG-HRM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・CNMG-HRM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              日本特殊陶業・RNMN・円形・ネガ・穴無・旋削チップ

              日本特殊陶業・RNMN・円形・ネガ・穴無・旋削チップ

                住友電工ハードメタル・CNMG-FL・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                住友電工ハードメタル・CNMG-FL・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・1QP-CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・1QP-CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    WIDIA・CCMT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    WIDIA・CCMT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・TPMT-PSF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・TPMT-PSF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        三菱マテリアル・CCMT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        三菱マテリアル・CCMT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・CNMG-TQ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・CNMG-TQ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) タンガロイ イスカル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 住友電工ハードメタル タンガロイ 日本特殊陶業 住友電工ハードメタル タンガロイ WIDIA タンガロイ 三菱マテリアル タンガロイ
                            通常価格 655円 840円 838円 604円 1,488円 790円 24,540円 493円 4,390円 860円 560円 479円 770円
                            通常出荷日 3日目   1日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   9日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            形状 T(三角形) S(四角形) S(四角形) T(三角形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) R(円形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) T(三角形) C(80°ひし形) C(80°ひし形)
                            コーナーR(ノーズR)(mm) 0.8 - - - - - - - - 0.2 - - -
                            勝手 なし なし - なし なし なし - なし なし - なし なし なし
                            精度 M M - - G M - M G - M M M

                            三菱日立ツール・TPMN-Y・三角形・ポジ・穴無・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました