(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三菱日立ツール・TPGH-L・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

三菱日立ツール・TPGH-L・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
874円
税込単価
961円

【仕様】・形状:T(三角形)・溝・穴:H(穴あり)・用途(ブレーカー):仕上げ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

TPGH110202L-CH550 解除

この商品は10個からご注文いただけます。

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

形状T(三角形)被削材P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
用途仕上げ切削コーナーR(ノーズR)(mm)0.2
勝手材種記号CH550
トラスココード815-7059 - -

商品情報

 

 

選定サポート情報

インサートブレーカの紹介

●メインブレーカ

三菱日立ツール・TPGH-C・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ メインブレーカ
 

●内径加工用ポジティブブレーカ

三菱日立ツール・TPGH-C・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 内径加工用ポジティブブレーカ
 

●重切削用ブレーカ(大型インサート)

三菱日立ツール・TPGH-C・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 重切削用ブレーカ(大型インサート)
 

●サブブレーカ

三菱日立ツール・TPGH-C・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ サブブレーカ

インサートブレーカの選定方法

●切削条件からのブレーカ選定

三菱日立ツール・TPGH-C・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 切削条件からのブレーカ選定
 

●用途からのブレーカ選定

三菱日立ツール・TPGH-C・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 用途からのブレーカ選定
 

●被削材からのブレーカ選定

三菱日立ツール・TPGH-C・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 被削材からのブレーカ選定

旋削用インサート材種選択基準

●旋削用インサート材種選定の目安

三菱日立ツール・TPGH-C・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 旋削用インサート材種選定の目安

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TPGH110202L-CH550

10個

874( 961円 )

3日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:T(三角形)
・溝
・穴:H(穴あり)
・用途(ブレーカー):仕上げ切削【材種特長】
・CH550は鋼、ステンレス鋼、鋳鉄で加工用サーメット材種。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

三菱日立ツール・TPGH-L・三角形・ポジ・穴有・旋削チップの型番TPGH110202L-CH550のページです。
型番TPGH110202L-CH550に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱日立ツール・TPGH-L・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

三菱日立ツール・TPGH-L・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    三菱日立ツール・DNMG-CE・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    三菱日立ツール・DNMG-CE・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      三菱日立ツール・TPMT-MP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      三菱日立ツール・TPMT-MP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        三菱日立ツール・TNMG-CE・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        三菱日立ツール・TNMG-CE・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          三菱日立ツール・WNMG-CT・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          三菱日立ツール・WNMG-CT・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            三菱日立ツール・TCMT-JE・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            三菱日立ツール・TCMT-JE・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              三菱日立ツール・TPMT-JQ・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              三菱日立ツール・TPMT-JQ・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                三菱日立ツール・TNMG-VA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱日立ツール・TNMG-VA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・TPGA・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・TPGA・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・TNMG-CH・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・TNMG-CH・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      イスカル・TCGT-AS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      イスカル・TCGT-AS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        三菱日立ツール・TPMR-JE・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                        三菱日立ツール・TPMR-JE・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                          タンガロイ・TNGG-C・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・TNGG-C・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) タンガロイ タンガロイ イスカル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) タンガロイ
                            通常価格 874円 969円 669円 619円 604円 698円 698円 619円 790円 790円 1,481円 604円 860円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   1日目   1日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状 T(三角形) D(55°ひし形) T(三角形) T(三角形) W(六角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形)
                            被削材 P(鋼) / M(ステンレス鋼) / K(鋳鉄) - M(ステンレス鋼) - - - - - - K(鋳鉄) - - -
                            用途 仕上げ切削 - 仕上げ切削 - - 中切削 仕上げ切削 中切削 仕上げ~中切削 中~粗切削 仕上げ切削 中切削 仕上げ切削
                            コーナーR(ノーズR)(mm) 0.2 - - - - - - - - - - - -
                            勝手 なし なし なし なし なし なし なし なし なし - なし -

                            三菱日立ツール・TPGH-L・三角形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

                            閉じる

                            比較リスト