(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三菱日立ツール・TNMG-VA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TNMG160408-VA-HX3515
三菱日立ツール・TNMG-VA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ センバンヨウチップ

通常単価(税別)
619円
税込単価
681円

【仕様】・ブレーカ記号:VA・形状:T(三角形)・溝・穴:G(穴あり)・逃げ角...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

TNMG160408-VA-HX3515 解除

Loading...

 
カタログを表示

TNMG160408-VA-HX3515 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種記号
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TNMG160408-VA-HX3515

K(鋳鉄)[○]
0.8
HX3515
429-5439

10個

619( 681円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:VA
・形状:T(三角形)
・溝
・穴:G(穴あり)
・逃げ角:ネガ0°(N)
・用途(ブレーカー):中切削【材種特長】
・HG8010は厚膜のαアルミナを採用し、鋼の高速仕上げ用に優れるHGコーティングCVD材種。
・HX3515は鋳鉄一般用、耐溶着性に優れたHXコーティングと靱性(耐欠損性)に優れたK種超硬母材により、連続切削から断続切削まで幅広い切削領域で安定した加工が可能。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三菱日立ツール・TNMG-VA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップの型番TNMG160408-VA-HX3515のページです。
型番TNMG160408-VA-HX3515に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱日立ツール・TNMG-VA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

三菱日立ツール・TNMG-VA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    三菱日立ツール・TPMR-JE・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

    三菱日立ツール・TPMR-JE・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

      日本特殊陶業・TBVC・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      日本特殊陶業・TBVC・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        三菱日立ツール・SNMG-PV・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        三菱日立ツール・SNMG-PV・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・TPGA・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・TPGA・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            セラミック・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            セラミック・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱日立ツール・TNMA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱日立ツール・TNMA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱日立ツール・VNMG-VA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱日立ツール・VNMG-VA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  三菱日立ツール・SNMG-VA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  三菱日立ツール・SNMG-VA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    イスカル・TCGT-AS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    イスカル・TCGT-AS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      三菱日立ツール・TNMG-BE・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      三菱日立ツール・TNMG-BE・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        三菱日立ツール・TNMG-DE・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        三菱日立ツール・TNMG-DE・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          三菱日立ツール・TPMT-MP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          三菱日立ツール・TPMT-MP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 日本特殊陶業 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) タンガロイ 京セラ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) イスカル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
                            通常価格 619円 604円 1,666円 699円 790円 470円 929円 1,066円 699円 1,481円 619円 619円 669円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   1日目   1日目~   3日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目  
                            形状 T(三角形) T(三角形) T(三角形) S(四角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) V(35°ひし形) S(四角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形)
                            用途 中切削 中切削 - 中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 - 中切削 中切削 仕上げ切削 仕上げ切削 中切削 仕上げ切削
                            逃げ角 ネガ0°(N) - - ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) - ネガ0°(N) - -
                            勝手 なし なし なし なし なし なし なし なし - なし なし なし

                            三菱日立ツール・TNMG-VA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TNMG160404-VA-HG8010
                            TNMG160404-VA-HX3515
                            TNMG160408-VA-HG8010
                            TNMG160412-VA-HG8010
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            材種記号 トラスココード

                            619円

                            ( 681円 )
                            10個 -

                            3日目

                            K(鋳鉄)[◯] / P(鋼)[◯]0.4HG8010815-6981

                            619円

                            ( 681円 )
                            10個 -

                            3日目

                            K(鋳鉄)[◯]0.4HX3515429-5323

                            619円

                            ( 681円 )
                            10個 -

                            3日目

                            K(鋳鉄)[◯] / P(鋼)[◯]0.8HG8010815-7020

                            619円

                            ( 681円 )
                            10個 -

                            3日目

                            K(鋳鉄)[◯] / P(鋼)[◯]1.2HG8010815-7044

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました