(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三菱日立ツール・TNMG-PV・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TNMG160404-PV-IP100S
三菱日立ツール・TNMG-PV・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ センバンヨウチップ

通常単価(税別)
619円
税込単価
681円

【仕様】・ブレーカ記号:PV・形状:T(三角形)・溝・穴:G(穴あり)・逃げ角...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

TNMG160404-PV-IP100S 解除

Loading...

 
カタログを表示

TNMG160404-PV-IP100S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TNMG160404-PV-IP100S

0.4
815-6976

10個

619( 681円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:PV
・形状:T(三角形)
・溝
・穴:G(穴あり)
・逃げ角:ネガ0°(N)
・用途(ブレーカー):中切削【材種特長】
・IP100Sはステンレス用
・耐熱鋼用、厚膜のPVD
・iPコーティングと高硬度母材により、耐摩耗性に優れる材種。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三菱日立ツール・TNMG-PV・三角形・ネガ・穴有・旋削チップの型番TNMG160404-PV-IP100Sのページです。
型番TNMG160404-PV-IP100Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱日立ツール・TNMG-PV・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

三菱日立ツール・TNMG-PV・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    三菱日立ツール・RNMG・円形・ネガ・穴有・旋削チップ

    三菱日立ツール・RNMG・円形・ネガ・穴有・旋削チップ

      三菱日立ツール・RCMM-AN・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

      三菱日立ツール・RCMM-AN・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

        三菱日立ツール・TNMG-AB・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        三菱日立ツール・TNMG-AB・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          三菱日立ツール・TNMG-FE・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          三菱日立ツール・TNMG-FE・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            三菱日立ツール・TNMG-MP・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            三菱日立ツール・TNMG-MP・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱日立ツール・TPMN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

              三菱日立ツール・TPMN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                三菱日立ツール・SNMG-MP・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱日立ツール・SNMG-MP・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  三菱日立ツール・TPMR-JE・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                  三菱日立ツール・TPMR-JE・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                    三菱日立ツール・TNMG-AY・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    三菱日立ツール・TNMG-AY・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・SNMG-HRF・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・SNMG-HRF・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        三菱日立ツール・TNMG-AE・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        三菱日立ツール・TNMG-AE・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・RPMT-BB・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・RPMT-BB・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) タンガロイ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 京セラ
                            通常価格 619円 1,206円 714円 619円 619円 619円 547円 699円 604円 619円 920円 619円 680円
                            通常出荷日 3日目   3日目   1日目~   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   4日目  
                            形状 T(三角形) R(円形) R(円形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) S(四角形) T(三角形) T(三角形) S(四角形) T(三角形) R(円形)
                            被削材 M(ステンレス鋼) P(鋼) / K(鋳鉄) - - - M(ステンレス鋼) - M(ステンレス鋼) - - M(ステンレス鋼) / S(耐熱合金・チタン合金) - P(鋼)
                            用途 中切削 - - - 仕上げ切削 仕上げ切削 - 仕上げ切削 中切削 中切削 仕上げ切削 中切削 仕上げ切削
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) - ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) - ネガ0°(N) - ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P)
                            勝手 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

                            三菱日立ツール・TNMG-PV・三角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TNMG160408-PV-IP100S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            トラスココード

                            619円

                            ( 681円 )
                            10個 -

                            3日目

                            0.8815-7012

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました