(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三菱日立ツール・TNMG-BE・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

三菱日立ツール・TNMG-BE・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
619円  特別価格 
税込価格
681円  特別価格 

【仕様】・ブレーカ記号:BE・形状:T(三角形)・溝・穴:G(穴あり)・逃げ角...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
CAM・工具管理ソフト用データ
材種記号
トラスココード
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
-
GM8020
815-6966
-

10個

619( 681円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
-
GM25
815-7000
-

10個

619円

600

( 660円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
zoller
GM8020
815-7001
2D/3D

10個

619( 681円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:BE
・形状:T(三角形)
・溝
・穴:G(穴あり)
・逃げ角:ネガ0°(N)
・用途(ブレーカー):仕上げ切削【材種特長】
・GM25は鋼一般用、皮膜、母材ともにバランスがとれた設計で広範囲で使用可、GMコーティングCVD材種。
・GM8020は鋼一般用、アンカー効果によるαアルミナを採用広範囲の切削領域を持つ、GMコーティングCVD材種。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱日立ツール・TNMG-BE・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

三菱日立ツール・TNMG-BE・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    三菱日立ツール・SNMG-PV・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    三菱日立ツール・SNMG-PV・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      イスカル・TCGT-AS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      イスカル・TCGT-AS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        三菱日立ツール・SNMM-H・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        三菱日立ツール・SNMM-H・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          三菱日立ツール・TNMG-VA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          三菱日立ツール・TNMG-VA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            三菱日立ツール・TPMN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

            三菱日立ツール・TPMN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

              三菱日立ツール・TNMG-CT・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱日立ツール・TNMG-CT・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・SNMG-TF・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・SNMG-TF・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  三菱日立ツール・TCMT-JE・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  三菱日立ツール・TCMT-JE・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・TNMG-ZF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・TNMG-ZF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・TNMG-CB・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・TNMG-CB・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        三菱日立ツール・SNMG-RE・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        三菱日立ツール・SNMG-RE・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          三菱日立ツール・TNMG-AY・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          三菱日立ツール・TNMG-AY・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) イスカル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) タンガロイ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) タンガロイ タンガロイ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
                            通常価格 619円 699円 1,481円 1,930円 619円 547円 619円 840円 698円 528円 530円 699円 619円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状 T(三角形) S(四角形) T(三角形) S(四角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) S(四角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) S(四角形) T(三角形)
                            用途 仕上げ切削 中切削 仕上げ切削 - 中切削 - - 仕上げ切削 中切削 仕上げ切削 - - 中切削
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) - ネガ0°(N) ネガ0°(N) - ネガ0°(N) ネガ0°(N) - ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            勝手 なし なし - なし なし なし なし なし なし なし - なし なし

                            三菱日立ツール・TNMG-BE・三角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました