(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SNMG120408-V-HG8010
三菱日立ツール・SNMG-V・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ センバンヨウチップ

三菱日立ツール・SNMG-V・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ SNMG120408-V-HG8010

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
699円
税込単価
769円

【仕様】・形状:S(四角形)・溝・穴:G(穴あり)・逃げ角:ネガ0°(N)・用...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

SNMG120408-V-HG8010 解除

Loading...

SNMG120408-V-HG8010 の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

被削材用途内径/外径ブレーカ記号切込み
(mm) 
送り
(mm/rev) 
切削速度(m/min)
HX3515HG8010
鋳鉄用中切削外径V1.0~5.00.15~0.4150~250120~230
鋳鉄用荒切削外径V2.0~7.00.3~0.8150~250120~230

 

選定サポート情報

インサートブレーカの紹介

●メインブレーカ

三菱日立ツール・SNMG-V・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ メインブレーカ
 

●内径加工用ポジティブブレーカ

三菱日立ツール・SNMG-V・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ 内径加工用ポジティブブレーカ
 

●重切削用ブレーカ(大型インサート)

三菱日立ツール・SNMG-V・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ 重切削用ブレーカ(大型インサート)
 

●サブブレーカ

三菱日立ツール・SNMG-V・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ サブブレーカ

インサートブレーカの選定方法

●切削条件からのブレーカ選定

三菱日立ツール・SNMG-V・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ 切削条件からのブレーカ選定
 

●用途からのブレーカ選定

三菱日立ツール・SNMG-V・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ 用途からのブレーカ選定
 

●被削材からのブレーカ選定

三菱日立ツール・SNMG-V・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ 被削材からのブレーカ選定

旋削用インサート材種選択基準

●旋削用インサート材種選定の目安

三菱日立ツール・SNMG-V・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ 旋削用インサート材種選定の目安

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種記号
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SNMG120408-V-HG8010

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
HG8010
815-6721

10個

699( 769円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:S(四角形)
・溝
・穴:G(穴あり)
・逃げ角:ネガ0°(N)
・用途(ブレーカー):中切削【材種特長】
・GM25は鋼一般用、皮膜、母材ともにバランスがとれた設計で広範囲で使用可、GMコーティングCVD材種。
・HG8010は厚膜のαアルミナを採用し、鋼の高速仕上げ用に優れるHGコーティングCVD材種。
・HG8025は鋼一般用、トリプルZr効果で、広範囲の切削領域を持つ、HGコーティングCVD材種。
・HX3505は鋳鉄用、厚膜のHXコーティングと高硬度のK種超硬母材により耐摩耗性に優れるHXコーティングCVD材種。
・HX3515は鋳鉄一般用、耐溶着性に優れたHXコーティングと靱性(耐欠損性)に優れたK種超硬母材により、連続切削から断続切削まで幅広い切削領域で安定した加工が可能。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

Loading...

SNMG120408-V-HG8010で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

三菱日立ツール・SNMG-V・四角形・ネガ・穴有・旋削チップの型番SNMG120408-V-HG8010のページです。
型番SNMG120408-V-HG8010に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱日立ツール・SNMG-V・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

三菱日立ツール・SNMG-V・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    三菱日立ツール・TNMG-V・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    三菱日立ツール・TNMG-V・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      三菱日立ツール・TNMG-VA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      三菱日立ツール・TNMG-VA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        三菱日立ツール・SNMG-VA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        三菱日立ツール・SNMG-VA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          三菱日立ツール・SNMG-PV・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          三菱日立ツール・SNMG-PV・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            三菱日立ツール・TNMG-AE・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            三菱日立ツール・TNMG-AE・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱日立ツール・CNMG-V・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱日立ツール・CNMG-V・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱日立ツール・SPMT-JE・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                三菱日立ツール・SPMT-JE・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  三菱日立ツール・WNMG-V・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  三菱日立ツール・WNMG-V・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・TNMG-SA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・TNMG-SA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・SPGR-W・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・SPGR-W・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                        タンガロイ・TPGA・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・TPGA・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          三菱日立ツール・DCMT-MP・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          三菱日立ツール・DCMT-MP・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) タンガロイ 住友電工ハードメタル タンガロイ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
                            通常価格 699円 619円 619円 699円 699円 619円 590円 772円 604円 770円 956円 790円 765円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   1日目~   3日目   3日目   3日目   1日目   1日目   1日目   1日目~  
                            形状 S(四角形) T(三角形) T(三角形) S(四角形) S(四角形) T(三角形) C(80°ひし形) S(四角形) W(六角形) T(三角形) S(四角形) T(三角形) D(55°ひし形)
                            用途 中切削 中切削 中切削 中切削 中切削 中切削 中切削 中切削 中切削 中切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) - ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ポジ11°(P) -
                            勝手 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

                            三菱日立ツール・SNMG-V・四角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SNMG120408-V-GM25
                            SNMG120408-V-HX3505
                            SNMG120408-V-HX3515
                            SNMG120412-V-GM25
                            SNMG120412-V-HG8010
                            SNMG120412-V-HX3505
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            材種記号 トラスココード

                            699円

                            ( 769円 )
                            10個 -

                            3日目

                            M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.8GM25815-6720

                            699円

                            ( 769円 )
                            10個 -

                            3日目

                            K(鋳鉄)[◯]0.8HX3505429-5030

                            699円

                            ( 769円 )
                            10個 -

                            3日目

                            K(鋳鉄)[◯]0.8HX3515429-5048

                            699円

                            ( 769円 )
                            10個 -

                            3日目

                            M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]1.2GM25815-6839

                            699円

                            ( 769円 )
                            10個 -

                            3日目

                            K(鋳鉄)[◯] / P(鋼)[◯]1.2HG8010815-6840

                            699円

                            ( 769円 )
                            10個 -

                            3日目

                            K(鋳鉄)[◯]1.2HX3505429-5102

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました