(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三菱日立ツール・RCMM・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:RCMM1204M0-HG8025
三菱日立ツール・RCMM・円形・ポジ・穴有・旋削チップ センバンヨウチップ

通常単価(税別)
922円
税込単価
1,014円

【仕様】・ブレーカ記号:M0・形状:R(円形)・溝・穴:M(穴あり)【材種特長...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

RCMM1204M0-HG8025 解除

Loading...

 
カタログを表示

RCMM1204M0-HG8025 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
被削材
材種記号
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RCMM1204M0-HG8025

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
HG8025
429-4084

10個

922( 1,014円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:M0
・形状:R(円形)
・溝
・穴:M(穴あり)【材種特長】
・GM25は鋼一般用、皮膜、母材ともにバランスがとれた設計で広範囲で使用可、GMコーティングCVD材種。
・HG8010は厚膜のαアルミナを採用し、鋼の高速仕上げ用に優れるHGコーティングCVD材種。
・HG8025は鋼一般用、トリプルZr効果で、広範囲の切削領域を持つ、HGコーティングCVD材種。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三菱日立ツール・RCMM・円形・ポジ・穴有・旋削チップの型番RCMM1204M0-HG8025のページです。
型番RCMM1204M0-HG8025に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱日立ツール・RCMM・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

三菱日立ツール・RCMM・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・TPGA・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・TPGA・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      三菱日立ツール・CNMG-CT・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      三菱日立ツール・CNMG-CT・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        京セラ・RPMT-BB・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

        京セラ・RPMT-BB・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

          イスカル・SCMT・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          イスカル・SCMT・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            三菱日立ツール・TNMG-RE・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            三菱日立ツール・TNMG-RE・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱日立ツール・TNMG-VA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱日立ツール・TNMG-VA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱日立ツール・TNGG-N・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱日立ツール・TNGG-N・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  三菱日立ツール・TNMA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  三菱日立ツール・TNMA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    三菱日立ツール・RNMG・円形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    三菱日立ツール・RNMG・円形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      イスカル・TPMT・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      イスカル・TPMT・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        セラミック・RNGN・円形・ネガ・穴無・旋削チップ

                        セラミック・RNGN・円形・ネガ・穴無・旋削チップ

                          三菱日立ツール・SNMM-HE・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          三菱日立ツール・SNMM-HE・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) タンガロイ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 京セラ イスカル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) イスカル 京セラ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
                            通常価格 714円 790円 590円 680円 1,109円 619円 619円 761円 929円 1,206円 872円 760円 3,546円
                            通常出荷日 3日目   1日目   3日目   4日目   1日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   1日目   3日目~   3日目  
                            形状 R(円形) T(三角形) C(80°ひし形) R(円形) - T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) R(円形) - R(円形) S(四角形)
                            勝手 なし なし なし なし - なし なし - なし なし - なし なし

                            三菱日立ツール・RCMM・円形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RCMM1003M0-HG8010
                            RCMM1003M0-HG8025
                            RCMM1204M0-GM25
                            RCMM1204M0-HG8010
                            RCMM1606M0-HG8025
                            RCMM2006M0-GM25
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 材種記号 トラスココード

                            714円

                            ( 785円 )
                            10個 -

                            3日目

                            K(鋳鉄)[◯] / P(鋼)[◯]HG8010815-6613

                            714円

                            ( 785円 )
                            10個 -

                            3日目

                            K(鋳鉄)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]HG8025429-4068

                            922円

                            ( 1,014円 )
                            10個 -

                            3日目

                            M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]GM25815-6615

                            922円

                            ( 1,014円 )
                            10個 -

                            3日目

                            K(鋳鉄)[◯] / P(鋼)[◯]HG8010815-6616

                            1,578円

                            ( 1,736円 )
                            10個 -

                            3日目

                            K(鋳鉄)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]HG8025429-4106

                            2,108円

                            ( 2,319円 )
                            10個 -

                            3日目

                            M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]GM25815-6618

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました