(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DNMG150412-VA-HG8010
三菱日立ツール・DNMG-VA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ センバンヨウチップ

三菱日立ツール・DNMG-VA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ DNMG150412-VA-HG8010

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
969円
税込単価
1,066円

【仕様】・ブレーカ記号:VA・形状:D(55°ひし形)・溝・穴:G(穴あり)・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

DNMG150412-VA-HG8010 解除

Loading...

DNMG150412-VA-HG8010 の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

被削材用途内径/外径ブレーカ記号切込み
(mm) 
送り
(mm/rev) 
切削速度(m/min)
HX3515
鋳鉄用仕上げ切削外径VA0.3~1.00.1~0.25150~300

 

選定サポート情報

インサートブレーカの紹介

●メインブレーカ

三菱日立ツール・DNMG-VA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ メインブレーカ
 

●内径加工用ポジティブブレーカ

三菱日立ツール・DNMG-VA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 内径加工用ポジティブブレーカ
 

●重切削用ブレーカ(大型インサート)

三菱日立ツール・DNMG-VA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 重切削用ブレーカ(大型インサート)
 

●サブブレーカ

三菱日立ツール・DNMG-VA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ サブブレーカ

インサートブレーカの選定方法

●切削条件からのブレーカ選定

三菱日立ツール・DNMG-VA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 切削条件からのブレーカ選定
 

●用途からのブレーカ選定

三菱日立ツール・DNMG-VA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 用途からのブレーカ選定
 

●被削材からのブレーカ選定

三菱日立ツール・DNMG-VA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 被削材からのブレーカ選定

旋削用インサート材種選択基準

●旋削用インサート材種選定の目安

三菱日立ツール・DNMG-VA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 旋削用インサート材種選定の目安

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種記号
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DNMG150412-VA-HG8010

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
1.2
HG8010
815-6095

10個

969( 1,066円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:VA
・形状:D(55°ひし形)
・溝
・穴:G(穴あり)
・逃げ角:ネガ0°(N)
・用途(ブレーカー):中切削【材種特長】
・HG8010は厚膜のαアルミナを採用し、鋼の高速仕上げ用に優れるHGコーティングCVD材種。
・HX3515は鋳鉄一般用、耐溶着性に優れたHXコーティングと靱性(耐欠損性)に優れたK種超硬母材により、連続切削から断続切削まで幅広い切削領域で安定した加工が可能。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

Loading...

DNMG150412-VA-HG8010で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

三菱日立ツール・DNMG-VA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップの型番DNMG150412-VA-HG8010のページです。
型番DNMG150412-VA-HG8010に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱日立ツール・DNMG-VA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

三菱日立ツール・DNMG-VA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    三菱日立ツール・DCMT-JQ・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    三菱日立ツール・DCMT-JQ・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・DPCW・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・DPCW・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・DNMG-HRF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・DNMG-HRF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          三菱日立ツール・DNMG-AH・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          三菱日立ツール・DNMG-AH・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            三菱日立ツール・DCMT-JE・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            三菱日立ツール・DCMT-JE・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・DNMG-37・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・DNMG-37・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・DNMG-SH・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・DNMG-SH・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  三菱日立ツール・DNMG-SE・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  三菱日立ツール・DNMG-SE・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・DNMG-HRM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・DNMG-HRM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      三菱日立ツール・DCMT-MP・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      三菱日立ツール・DCMT-MP・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・DNMG-SW・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・DNMG-SW・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          三菱日立ツール・VCMT-MP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          三菱日立ツール・VCMT-MP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) タンガロイ タンガロイ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) タンガロイ タンガロイ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) タンガロイ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) タンガロイ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
                            通常価格 917円 765円 810円 1,080円 917円 765円 980円 1,100円 969円 1,080円 765円 910円 1,377円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   3日目   3日目   1日目   1日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   3日目  
                            形状 D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) V(35°ひし形)
                            用途 中切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 中切削 中切削 中切削 中~粗切削 中切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削
                            逃げ角 ネガ0°(N) - ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N) - ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) - ネガ0°(N) -
                            勝手 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし - なし

                            三菱日立ツール・DNMG-VA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DNMG150404-VA-HX3515
                            DNMG150408-VA-HG8010
                            DNMG150408-VA-HX3515
                            DNMG150412-VA-HX3515
                            DNMG150604-VA-HG8010
                            DNMG150608-VA-HG8010
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            材種記号 トラスココード

                            969円

                            ( 1,066円 )
                            10個 -

                            3日目

                            K(鋳鉄)[◯]0.4HX3515428-5697

                            969円

                            ( 1,066円 )
                            10個 -

                            3日目

                            K(鋳鉄)[◯] / P(鋼)[◯]0.8HG8010815-6084

                            969円

                            ( 1,066円 )
                            10個 -

                            3日目

                            K(鋳鉄)[◯]0.8HX3515428-5808

                            969円

                            ( 1,066円 )
                            10個 -

                            3日目

                            K(鋳鉄)[◯]1.2HX3515428-5905

                            1,196円

                            ( 1,316円 )
                            10個 -

                            3日目

                            K(鋳鉄)[◯] / P(鋼)[◯]0.4HG8010815-6100

                            1,140円

                            ( 1,254円 )
                            10個 -

                            3日目

                            K(鋳鉄)[◯] / P(鋼)[◯]0.8HG8010815-6117

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました