(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エレクトロ絶縁ドライバーセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:5543CN
エレクトロ絶縁ドライバーセット PBS ゼツエンドライバーセット

通常単価(税別)
6,275円
税込単価
6,903円

【製品仕様】・PBスイスツールズ、エレクトロ絶縁ドライバーセットです・ハンドル...

詳細情報を確認する

Loading...

商品仕様

型番先端規格先端サイズ・プラス(+)適用規格セット内容仕様
5538マイナス(-) IEC60900/欧州規格EN60900マイナス(-):1、2、3、4各1本パッケージ無し
5539マイナス(-) IEC60900/欧州規格EN60900マイナス(-):1、2、3各1本パッケージ無し
5548プラス(+)No.0、No.1、No.2IEC60900/欧州規格EN60900No.0、No.1、No.2各1本パッケージ無し
5538CNマイナス(-) IEC60900/欧州規格EN60900マイナス(-):1、2、3、4各1本パッケージ付
5539CNマイナス(-) IEC60900/欧州規格EN60900マイナス(-):1、2、3各1本パッケージ付
5543CNプラス(+)/マイナス(-)No.1、No.2IEC60900/欧州規格EN60900マイナス(-):1、2、3、4各1本、ポジドライブドライバーNo.1、No.2各1本パッケージ付
5548CNプラス(+)No.0、No.1、No.2IEC60900/欧州規格EN60900No.0、No.1、No.2各1本パッケージ付
商品情報を表示

5543CN の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
先端規格
先端サイズ・プラス(+)
セット内容
仕様
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5543CN

プラス(+)/マイナス(-)
No.1No.2
マイナス(-:)1、2、3、4各1本、ポジドライブドライバーNo.1、No.2各1本
パッケージ付
10

1個

6,275( 6,903円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【製品仕様】
・PBスイスツールズ、エレクトロ絶縁ドライバーセットです
・ハンドル後部に先端形状タイプ別のカラーシンボルマークとサイズを表示。作業に適したドライバーをすぐに識別できます

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エレクトロ絶縁ドライバーセットの型番5543CNのページです。
型番5543CNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エレクトロ絶縁ドライバーセット

エレクトロ絶縁ドライバーセット

    エレクトロ絶縁スリムドライバーセット

    エレクトロ絶縁スリムドライバーセット

      絶縁スリムプラスドライバー

      絶縁スリムプラスドライバー

        絶縁スリムヘクスローブドライバー

        絶縁スリムヘクスローブドライバー

          絶縁スリムマイナスドライバー

          絶縁スリムマイナスドライバー

            絶縁ドライバー(マイナスドライバー)

            絶縁ドライバー(マイナスドライバー)

              メーカー PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ バーコ
              通常価格 2,798円 10,993円 2,074円 2,165円 2,402円 3,600円
              通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   6日目  
              単品・セット区分 セット品 セット品 単品 単品 単品 単品
              適用規格 IEC60900 / 欧州規格EN60900 IEC60900 / 欧州規格EN60900 IEC60900 / 欧州規格EN60900 IEC60900 / 欧州規格EN60900 IEC60900 / 欧州規格EN60900 -

              エレクトロ絶縁ドライバーセットのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              5538
              5538CN
              5539
              5539CN
              5548
              5548CN
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              RoHS ?先端規格 先端サイズ・プラス(+) セット内容 仕様

              5,422円

              ( 5,964円 )
              1個 -

              1日目

              10マイナス(-)-マイナス(-):1、2、3、4各1本パッケージ無し

              4,650円

              ( 5,115円 )
              1個 -

              1日目

              10マイナス(-)-マイナス(-):1、2、3、4各1本パッケージ付

              3,267円

              ( 3,594円 )
              1個 -

              1日目

              10マイナス(-)-マイナス(-):1、2、3各1本パッケージ無し

              2,798円

              ( 3,078円 )
              1個 -

              1日目

              10マイナス(-)-マイナス(-:)1、2、3各1本パッケージ付

              3,932円

              ( 4,325円 )
              1個 -

              1日目

              10プラス(+)No.0No.1No.2No.0、No.1、No.2各1本パッケージ無し

              4,389円

              ( 4,828円 )
              1個 -

              1日目

              10プラス(+)No.0No.1No.2No.0、No.1、No.2各1本パッケージ付

              ドライバー(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました