(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

絶縁スリムヘクスローブドライバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:5400SL-20-100
絶縁スリムヘクスローブドライバー PBS ヘクスローブドライバー

通常単価(税別)
2,615円
税込単価
2,877円

【商品仕様】・絶縁スリムヘクスローブドライバー・手に優しい滑り止めエラストマー...

詳細情報を確認する

型番

5400SL-20-100 解除

Loading...

【商品仕様】
・絶縁スリムヘクスローブドライバー
・手に優しい滑り止めエラストマーカバー
・適用規格:IEC60900/欧州規格EN60900
商品情報を表示

5400SL-20-100 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
軸長(mm)
全長(mm)
先端対辺寸法(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5400SL-20-100

100
205
20
10

1個

2,615( 2,877円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・絶縁スリムヘクスローブドライバー
・手に優しい滑り止めエラストマーカバー
・適用規格:IEC60900/欧州規格EN60900

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

絶縁スリムヘクスローブドライバーの型番5400SL-20-100のページです。
型番5400SL-20-100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

絶縁スリムヘクスローブドライバー

絶縁スリムヘクスローブドライバー

    絶縁スリムプラスドライバー

    絶縁スリムプラスドライバー

      エレクトロ絶縁ドライバーセット

      エレクトロ絶縁ドライバーセット

        エレクトロ絶縁スリムドライバーセット

        エレクトロ絶縁スリムドライバーセット

          絶縁ナットドライバー“190IVDE”

          絶縁ナットドライバー“190IVDE”

            絶縁スイスグリップドライバーセット

            絶縁スイスグリップドライバーセット

              絶縁スイスグリッププラスドライバー

              絶縁スイスグリッププラスドライバー

                絶縁スイスグリップヘクスローブドライバー

                絶縁スイスグリップヘクスローブドライバー

                  メーカー PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ WERA PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ
                  通常価格 2,144円 2,050円 2,767円 10,867円 2,438円 3,590円 1,595円 1,231円
                  通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                  先端規格 トルクス プラス(+) - プラス(+)/マイナス(-) - - プラス(+) トルクス
                  単品・セット区分 単品 単品 セット品 セット品 - セット品 単品 単品
                  適用規格 IEC60900 / 欧州規格EN60900 IEC60900 / 欧州規格EN60900 IEC60900 / 欧州規格EN60900 IEC60900 / 欧州規格EN60900 - IEC60900 / 欧州規格EN60900 IEC60900 / 欧州規格EN60900 IEC60900 / 欧州規格EN60900

                  絶縁スリムヘクスローブドライバーのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  5400SL-10-70
                  5400SL-15-80
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  RoHS ?軸長
                  (mm)
                  全長
                  (mm)
                  先端対辺寸法
                  (mm)

                  2,144円

                  ( 2,358円 )
                  1個 -

                  1日目

                  107016510

                  2,240円

                  ( 2,464円 )
                  1個 -

                  1日目

                  108017515

                  ドライバー(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました