(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三菱日立ツール・CNMG-BH・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

三菱日立ツール・CNMG-BH・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
590円
税込価格
649円

【仕様】・ブレーカ記号:BH・形状:C(80°ひし形)・溝・穴:G(穴あり)・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

未確定9件の候補があります。

Loading...

商品情報

 

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

被削材用途内径/外径ブレーカ記号切込み
(mm) 
送り
(mm/rev) 
切削速度(m/min)
HG8010HG8025
鋼用仕上げ切削外径BH0.1~1.50.1~0.3150~300120~250
ステンレス用仕上げ切削外径BH0.3~1.50.1~0.3-160~250

 

選定サポート情報

インサートブレーカの紹介

●メインブレーカ

三菱日立ツール・CNMG-BH・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ メインブレーカ
 

●内径加工用ポジティブブレーカ

三菱日立ツール・CNMG-BH・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 内径加工用ポジティブブレーカ
 

●重切削用ブレーカ(大型インサート)

三菱日立ツール・CNMG-BH・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 重切削用ブレーカ(大型インサート)
 

●サブブレーカ

三菱日立ツール・CNMG-BH・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ サブブレーカ

インサートブレーカの選定方法

●切削条件からのブレーカ選定

三菱日立ツール・CNMG-BH・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 切削条件からのブレーカ選定
 

●用途からのブレーカ選定

三菱日立ツール・CNMG-BH・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 用途からのブレーカ選定
 

●被削材からのブレーカ選定

三菱日立ツール・CNMG-BH・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 被削材からのブレーカ選定

旋削用インサート材種選択基準

●旋削用インサート材種選定の目安

三菱日立ツール・CNMG-BH・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 旋削用インサート材種選定の目安

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種記号
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
HG8010
815-5782

10個

590( 649円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
HG8025
428-4836

10個

590( 649円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.4
IP2000
815-5783

10個

590( 649円 )

3日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
HG8010
815-5815

10個

590( 649円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
HG8025
428-4925

10個

590( 649円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.8
IP2000
815-5816

10個

590( 649円 )

3日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
1.2
HG8010
815-5745

10個

590( 649円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
1.2
HG8025
428-5034

10個

590( 649円 )

3日目

P(鋼)[○]
1.2
IP2000
815-5746

10個

590( 649円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:BH
・形状:C(80°ひし形)
・溝
・穴:G(穴あり)
・逃げ角:ネガ0°(N)
・用途(ブレーカー):仕上げ切削【材種特長】
・HG8010は厚膜のαアルミナを採用し、鋼の高速仕上げ用に優れるHGコーティングCVD材種。
・HG8025は鋼一般用、トリプルZr効果で、広範囲の切削領域を持つ、HGコーティングCVD材種。
・IP2000は鋼一般用
・鋼断続用、超強靱iPコーティングを採用し、高い耐欠損性を実現します。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱日立ツール・CNMG-BH・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

三菱日立ツール・CNMG-BH・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・CNMG-CB・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・CNMG-CB・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・CNMG-AM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・CNMG-AM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        WIDIA・CCMT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        WIDIA・CCMT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・CCGT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・CCGT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            日本特殊陶業・VPGT・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            日本特殊陶業・VPGT・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              日本特殊陶業・CCGT-CL・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              日本特殊陶業・CCGT-CL・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・CNMG-HRM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・CNMG-HRM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・CNMG-SF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・CNMG-SF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・CNMG-NS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・CNMG-NS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      三菱日立ツール・CNMG-SE・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      三菱日立ツール・CNMG-SE・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・VNMG-TQ・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・VNMG-TQ・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          日本特殊陶業・VCGT・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          日本特殊陶業・VCGT・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) タンガロイ タンガロイ WIDIA タンガロイ 日本特殊陶業 日本特殊陶業 タンガロイ タンガロイ タンガロイ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) タンガロイ 日本特殊陶業
                            通常価格 590円 630円 780円 860円 1,030円 1,312円 1,274円 790円 790円 770円 590円 910円 1,312円
                            通常出荷日 3日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   3日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   3日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状 C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) V(35°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形)
                            用途 仕上げ切削 仕上げ切削 - - 仕上げ~中切削 - - 仕上げ~中切削 仕上げ切削 仕上げ切削 中切削 仕上げ~中切削 -
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C)
                            勝手 なし なし - - なし - - なし なし - なし なし -

                            三菱日立ツール・CNMG-BH・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました