(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三菱日立ツール・CNMG-AE・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

三菱日立ツール・CNMG-AE・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
590円 ~ 1,624円
税込価格
649円 ~ 1,786円

【仕様】・ブレーカ記号:AE・形状:C(80°ひし形)・溝・穴:G(穴あり)・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品情報

 

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

被削材用途内径/外径ブレーカ記号切込み
(mm) 
送り
(mm/rev) 
切削速度(m/min)
HG8010HG8025GM25GX30
鋼用中切削外径AE1.0~5.00.15~0.5180~300150~250100~200-
ステンレス用荒切削外径AE1.0~5.00.15~0.5---80~150

 

選定サポート情報

インサートブレーカの紹介

●メインブレーカ

三菱日立ツール・CNMG-AE・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ メインブレーカ
 

●内径加工用ポジティブブレーカ

三菱日立ツール・CNMG-AE・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 内径加工用ポジティブブレーカ
 

●重切削用ブレーカ(大型インサート)

三菱日立ツール・CNMG-AE・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 重切削用ブレーカ(大型インサート)
 

●サブブレーカ

三菱日立ツール・CNMG-AE・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ サブブレーカ

インサートブレーカの選定方法

●切削条件からのブレーカ選定

三菱日立ツール・CNMG-AE・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 切削条件からのブレーカ選定
 

●用途からのブレーカ選定

三菱日立ツール・CNMG-AE・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 用途からのブレーカ選定
 

●被削材からのブレーカ選定

三菱日立ツール・CNMG-AE・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 被削材からのブレーカ選定

旋削用インサート材種選択基準

●旋削用インサート材種選定の目安

三菱日立ツール・CNMG-AE・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 旋削用インサート材種選定の目安

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
CAM・工具管理ソフト用データ
材種記号
トラスココード
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
-
GM25
815-5768
-

10個

590( 649円 )

3日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
-
GM8020
815-5769
-

10個

590( 649円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
-
GM8035
815-5771
-

10個

590( 649円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
-
GX30
815-5770
-

10個

590( 649円 )

3日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
-
HG8010
815-5772
-

10個

590( 649円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
-
HG8025
428-4801
-

10個

590( 649円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

P(鋼)[○]
0.4
-
IP2000
815-5773
-

10個

590( 649円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
zoller
CZ25
815-5799
2D/3D

10個

590( 649円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
-
GM25
815-5798
-

10個

590( 649円 )

3日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
-
GM8020
815-5800
-

10個

590( 649円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
-
GM8035
815-5802
-

10個

590( 649円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
-
GX30
815-5801
-

10個

590( 649円 )

3日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
-
HG8010
815-5803
-

10個

590( 649円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
-
HG8025
428-4895
-

10個

590( 649円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.8
-
IP2000
815-5804
-

10個

590( 649円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
1.2
-
GM25
815-5839
-

10個

590( 649円 )

3日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
1.2
-
GM8020
815-5840
-

10個

590( 649円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
1.2
-
GM8035
815-5842
-

10個

590( 649円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
1.2
-
GX30
815-5841
-

10個

590( 649円 )

3日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
1.2
-
HG8010
815-5843
-

10個

590( 649円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
1.2
-
HG8025
428-5000
-

10個

590( 649円 )

3日目

P(鋼)[○]
1.2
-
IP2000
815-5844
-

10個

590( 649円 )

3日目

P(鋼)[○]
1.6
-
IP2000
815-5860
-

10個

590( 649円 )

3日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
-
GM8020
815-5872
-

10個

1,624( 1,786円 )

3日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
-
HG8010
815-5873
-

10個

1,624( 1,786円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
-
HG8025
428-5140
-

10個

1,624( 1,786円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.8
-
IP2000
815-5874
-

10個

1,624( 1,786円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
1.2
-
GM25
815-5877
-

10個

1,624( 1,786円 )

3日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
1.2
-
GM8020
815-5878
-

10個

1,624( 1,786円 )

3日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
1.2
-
HG8010
815-5879
-

10個

1,624( 1,786円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
1.2
-
HG8025
428-5158
-

10個

1,624( 1,786円 )

3日目

P(鋼)[○]
1.2
-
IP2000
815-5880
-

10個

1,624( 1,786円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
1.6
-
GM25
815-5885
-

10個

1,623( 1,785円 )

3日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
1.6
-
HG8010
815-5886
-

10個

1,624( 1,786円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
1.6
-
HG8025
428-5174
-

10個

1,623( 1,785円 )

3日目

P(鋼)[○]
1.6
-
IP2000
815-5887
-

10個

1,624( 1,786円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:AE
・形状:C(80°ひし形)
・溝
・穴:G(穴あり)
・逃げ角:ネガ0°(N)
・用途(ブレーカー):中切削【材種特長】
・CZ25は鋼の仕上げ用、母材はサーメットで高速加工で仕上げ面が綺麗のPCコーティングPVD材種。
・GM25は鋼一般用、皮膜、母材ともにバランスがとれた設計で広範囲で使用可、GMコーティングCVD材種。
・GM8020は鋼一般用、アンカー効果によるαアルミナを採用広範囲の切削領域を持つ、GMコーティングCVD材種。
・GM8035は鋼断続用、強靱性超硬母材を採用し、断続切削に適している、GMコーティングCVD材種。
・GX30はステンレス用
・鋼一般用、強靱性超硬母材及び密着性を高めた皮膜を採用し、GXコーティングCVD材種。
・HG8010は厚膜のαアルミナを採用し、鋼の高速仕上げ用に優れるHGコーティングCVD材種。
・HG8025は鋼一般用、トリプルZr効果で、広範囲の切削領域を持つ、HGコーティングCVD材種。
・IP2000は鋼一般用
・鋼断続用、超強靱iPコーティングを採用し、高い耐欠損性を実現します。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱日立ツール・CNMG-AE・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

三菱日立ツール・CNMG-AE・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    三菱日立ツール・CNMG-CT・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    三菱日立ツール・CNMG-CT・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      三菱日立ツール・CNMG-DE・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      三菱日立ツール・CNMG-DE・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・CNMG-CB・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・CNMG-CB・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          三菱日立ツール・TPMR-JE・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

          三菱日立ツール・TPMR-JE・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

            三菱日立ツール・CCMT-JE・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            三菱日立ツール・CCMT-JE・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              三菱日立ツール・CNMA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱日立ツール・CNMA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                イスカル・CCGT-AS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                イスカル・CCGT-AS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  三菱日立ツール・TNMG-VA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  三菱日立ツール・TNMG-VA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・CNMG-AM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・CNMG-AM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      三菱日立ツール・TCMT-JE・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      三菱日立ツール・TCMT-JE・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・CNMG-17・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・CNMG-17・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          三菱日立ツール・CPMT-JQ・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          三菱日立ツール・CPMT-JQ・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) タンガロイ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) イスカル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) タンガロイ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) タンガロイ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
                            通常価格 590円 590円 590円 630円 604円 663円 1,141円 1,173円 619円 780円 698円 770円 663円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   5日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   3日目   1日目~   3日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状 C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) T(三角形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) T(三角形) C(80°ひし形) T(三角形) C(80°ひし形) C(80°ひし形)
                            用途 中切削 - 中切削 仕上げ切削 中切削 中切削 - 仕上げ切削 中切削 - 中切削 仕上げ切削 仕上げ切削
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) - - ネガ0°(N) - ネガ0°(N) ネガ0°(N) - ネガ0°(N) -
                            勝手 なし なし なし なし なし なし なし - なし - なし なし なし

                            三菱日立ツール・CNMG-AE・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました