(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

絶縁スリムマイナスドライバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:5100SL-3-100/4
絶縁スリムマイナスドライバー PBS マイナスドライバー

通常単価(税別)
2,645円
税込単価
2,910円

【仕様】・スリムタイプの絶縁ドライバーです。・適用規格:IEC60900/欧州...

詳細情報を確認する

型番

5100SL-3-100/4 解除

Loading...

商品情報を表示

5100SL-3-100/4 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
軸長(mm)
全長(mm)
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5100SL-3-100/4

4
100
195
0.8
10

1個

2,645( 2,910円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・スリムタイプの絶縁ドライバーです。
・適用規格:IEC60900/欧州規格EN60900

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

絶縁スリムマイナスドライバーの型番5100SL-3-100/4のページです。
型番5100SL-3-100/4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

絶縁スリムマイナスドライバー

絶縁スリムマイナスドライバー

    エレクトロ絶縁スリムドライバーセット

    エレクトロ絶縁スリムドライバーセット

      絶縁スリムプラスドライバー

      絶縁スリムプラスドライバー

        エレクトロ絶縁ドライバーセット

        エレクトロ絶縁ドライバーセット

          絶縁ドライバープラスドライバー

          絶縁ドライバープラスドライバー

            メーカー PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ KTC(京都機械工具)
            通常価格 2,372円 10,867円 2,050円 2,767円 2,532円
            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
            先端規格 マイナス(-) プラス(+)/マイナス(-) プラス(+) - -
            単品・セット区分 単品 セット品 単品 セット品 -
            適用規格 IEC60900 / 欧州規格EN60900 IEC60900 / 欧州規格EN60900 IEC60900 / 欧州規格EN60900 IEC60900 / 欧州規格EN60900 -

            絶縁スリムマイナスドライバーのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            5100SL-4-125/5.5
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            RoHS ?先端サイズ・マイナス(-)刃幅
            (mm)
            軸長
            (mm)
            全長
            (mm)
            先端サイズ・マイナス(-)刃厚
            (mm)

            2,372円

            ( 2,609円 )
            1個 -

            1日目

            105.51252301

            ドライバー(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました