(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

直流安定化電源オプション(PS-A/PDS-Aシリーズ用)

直流安定化電源オプション(PS-A/PDS-Aシリーズ用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
42,795円
税込単価
47,075円

【特長】・GP-IB:IEEE488.1準拠・USB:USB2.0TypeB・...

詳細情報を確認する

型番

IF-70GU 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IF-70GU

1個

42,795( 47,075円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・GP-IB:IEEE488.1準拠
・USB:USB2.0TypeB
・ローカルバス:RJ-11

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

製品仕様

型番商品タイプ
IF-70GUその他アクセサリ

IF-70GUで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

直流安定化電源オプション(PS-A/PDS-Aシリーズ用)の型番IF-70GUのページです。
型番IF-70GUに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

直流安定化電源オプション(PS-A/PDS-Aシリーズ用)

直流安定化電源オプション(PS-A/PDS-Aシリーズ用)

    PSFシリーズ用GP-IB コントロールボード

    PSFシリーズ用GP-IB コントロールボード

      PS-A/PDS-A用 RS-232Cコントロールボード

      PS-A/PDS-A用 RS-232Cコントロールボード

        USB コントロールボード

        USB コントロールボード

          GP-IB/USB コントロールボード

          GP-IB/USB コントロールボード

            LWシリーズ用USB コントロールボード

            LWシリーズ用USB コントロールボード

              PDS-As用 LAN/USBコントロールボード

              PDS-As用 LAN/USBコントロールボード

                デュアル表示デジタルマルチメータ GDM-834Xシリーズ

                デュアル表示デジタルマルチメータ GDM-834Xシリーズ

                  記録計用アダプタ 8302

                  記録計用アダプタ 8302

                    PSFシリーズ用RS-232C USBコントロールボード

                    PSFシリーズ用RS-232C USBコントロールボード

                      LWシリーズ用GP-IB コントロールボード

                      LWシリーズ用GP-IB コントロールボード

                        電子負荷装置オプション(LSAシリーズ用)

                        電子負荷装置オプション(LSAシリーズ用)

                          デジタルオシロスコープ用トレーニングキット

                          デジタルオシロスコープ用トレーニングキット

                            メーカー テクシオ・テクノロジー テクシオ・テクノロジー テクシオ・テクノロジー テクシオ・テクノロジー テクシオ・テクノロジー テクシオ・テクノロジー テクシオ・テクノロジー テクシオ・テクノロジー 共立電気計器 テクシオ・テクノロジー テクシオ・テクノロジー テクシオ・テクノロジー テクシオ・テクノロジー
                            通常価格 42,795円 36,238円 30,140円 30,236円 48,369円 31,220円 41,541円 61,994円 5,500円 30,140円 36,238円 36,985円 47,945円
                            通常出荷日 4日目   30日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   6日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品区分 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 - - 関連部品 関連部品 関連部品 -

                            直流安定化電源オプション(PS-A/PDS-Aシリーズ用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電源装置カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました