(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PSFシリーズ用RS-232C USBコントロールボード

PSFシリーズ用RS-232C USBコントロールボード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
30,140円
税込単価
33,154円

【特長】・PSFシリーズ用・PCからRS-232C及びUSBでPSFシリーズを...

詳細情報を確認する

型番

IF-60RU 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IF-60RU

1個

30,140( 33,154円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・PSFシリーズ用
・PCからRS-232C及びUSBでPSFシリーズを制御できます。
・USB:TYPE-Bコネクタ/USBA-Bケーブル使用
・RS-232C:D-sub9pinオス/クロスケーブル使用
・ローカルバス:RJ-11/6極6芯ストレートケーブル使用

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

製品仕様

型番商品タイプ
IF-60RUその他アクセサリ

IF-60RUで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

PSFシリーズ用RS-232C USBコントロールボードの型番IF-60RUのページです。
型番IF-60RUに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PSFシリーズ用RS-232C USBコントロールボード

PSFシリーズ用RS-232C USBコントロールボード

    RS-232C コントロールボード

    RS-232C コントロールボード

      PS-A/PDS-A用 RS-232Cコントロールボード

      PS-A/PDS-A用 RS-232Cコントロールボード

        USB コントロールボード

        USB コントロールボード

          GP-IB/USB コントロールボード

          GP-IB/USB コントロールボード

            同軸ケーブル類 BNC同軸ケーブル/入力同軸ケーブルB

            同軸ケーブル類 BNC同軸ケーブル/入力同軸ケーブルB

              電子負荷装置オプション(LSAシリーズ用)

              電子負荷装置オプション(LSAシリーズ用)

                PSFシリーズ用GP-IB コントロールボード

                PSFシリーズ用GP-IB コントロールボード

                  直流安定化電源オプション(PS-A/PDS-Aシリーズ用)

                  直流安定化電源オプション(PS-A/PDS-Aシリーズ用)

                    レコーダー出力コード

                    レコーダー出力コード

                      LWシリーズ用USB コントロールボード

                      LWシリーズ用USB コントロールボード

                        LWシリーズ用GP-IB コントロールボード

                        LWシリーズ用GP-IB コントロールボード

                          デジタルオシロスコープ用トレーニングキット

                          デジタルオシロスコープ用トレーニングキット

                            メーカー テクシオ・テクノロジー テクシオ・テクノロジー テクシオ・テクノロジー テクシオ・テクノロジー テクシオ・テクノロジー 岩崎通信機 テクシオ・テクノロジー テクシオ・テクノロジー テクシオ・テクノロジー カイセ テクシオ・テクノロジー テクシオ・テクノロジー テクシオ・テクノロジー
                            通常価格 30,140円 30,140円 30,140円 30,236円 48,369円 6,000円 36,985円 36,238円 42,795円 4,599円 31,220円 36,238円 47,945円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   9日目   4日目   30日目   4日目   3日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品区分 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 - 関連部品 関連部品 関連部品 - 関連部品 関連部品 -

                            PSFシリーズ用RS-232C USBコントロールボードのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電源装置カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました