(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GVT-427B
交流電子電圧計 デンキソクテイキ

交流電子電圧計 GVT-427B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
93,984円 92,517円
税込単価
103,382円 101,769円

【特長】・感度:300μV~100V・交流電圧の平均値を測定する高感度な電子電...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    電圧計
  • アナログ/デジタル:
    アナログ
  • 測定範囲:交流電圧(V):
    0~100V
  • 電源:
    AC 100V
  • 寸法(W×D×H)(mm):
    130×295×210
  • 本体質量(g):
    2800
  • 付属品:
    CD-ROM(取扱説明書)、電源コード、BNC-ワニ口テストリード
  • 周波数帯域:
    10Hz~1MHz

型番

GVT-427B 解除

Loading...

GVT-427B の仕様・寸法情報

型番
詳細タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GVT-427B

2チャンネル

1個

93,984円

92,517

( 101,769円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・感度:300μV~100V
・交流電圧の平均値を測定する高感度な電子電圧計。
・指示確度:フルスケール±3%以内
・周波数帯域:10Hz~1MHz
・入力インピーダンス:1MΩ、50pF以下

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

 

GVT-427Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

交流電子電圧計の型番GVT-427Bのページです。
型番GVT-427Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

交流電子電圧計

交流電子電圧計

    カイセ デジタル絶縁抵抗計 SK-3502

    カイセ デジタル絶縁抵抗計 SK-3502

      電圧データロガー VR-71用オプション

      電圧データロガー VR-71用オプション

        LCRメータ LCR-6100

        LCRメータ LCR-6100

          3レンジアナログ絶縁抵抗計

          3レンジアナログ絶縁抵抗計

            直流安定化電源 ADシリーズ

            直流安定化電源 ADシリーズ

              アクティブプローブ TETRISシリーズ

              アクティブプローブ TETRISシリーズ

                クランプメーター AD-5581

                クランプメーター AD-5581

                  デジタル・マルチメーター Fluke87-5

                  デジタル・マルチメーター Fluke87-5

                    3レンジデジタル絶縁抵抗計 YF-509

                    3レンジデジタル絶縁抵抗計 YF-509

                      ファンクションジェネレータ DG1000Zシリーズ

                      ファンクションジェネレータ DG1000Zシリーズ

                        直流/交流両用 デジタルクランプメーター SK-7718

                        直流/交流両用 デジタルクランプメーター SK-7718

                          ミックスドドメインオシロスコープ MDO-2000EGシリーズ

                          ミックスドドメインオシロスコープ MDO-2000EGシリーズ

                            メーカー テクシオ・テクノロジー カイセ T&D アズワン A-Gas Japan(旧FUSO) アズワン 岩崎通信機 エー・アンド・デイ 東京硝子器械 A-Gas Japan(旧FUSO) Rigol カイセ テクシオ・テクノロジー
                            通常価格 63,549円 49,941円 1,520円 239,510円 23,648円 14,210円 123,810円 23,635円 59,742円 28,378円 85,913円 52,303円 200,944円
                            通常出荷日 4日目   4日目   6日目~   8日目   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   15日目   5日目   19日目   19日目   4日目   4日目~  
                            商品区分 電圧計 - - - - - - - - - - - -
                            アナログ/デジタル アナログ - - - - - - - - - - - -
                            測定範囲:交流電圧(V) 0~100V - - - - - - - - - - - -
                            電源 AC 100V - - - - - - - - - - - -
                            寸法(W×D×H)(mm) 130×295×210 - - - - - - - - - - - -

                            交流電子電圧計のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GVT-417B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細タイプ

                            63,549円

                            ( 69,904円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1チャンネル

                            電圧計・電流計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました