(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バッテリーメータ

バッテリーメータ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
290,280円 ~ 367,126円
税込価格
319,308円 ~ 403,839円

【特長】・電池の出力電圧測定最高300V、最高分解能10uV、測定基本確度0....

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    バッテリ用計測器
  • 寸法(W×H×D)(mm):
    264×309×107
  • 詳細タイプ:
    バッテリーメータ
  • 電流測定レンジ:
    3mΩ/30mΩ/300mΩ/3Ω/30Ω/300Ω/3kΩ

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
電圧測定レンジ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
8V/80V

1個

290,280( 319,308円 )

60日目

8V/80V&300V

1個

367,126( 403,839円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電池の出力電圧測定最高300V、最高分解能10uV、測定基本確度0.01%
・電池の内部抵抗測定(AC1kHz)最高3.2kΩ、最高分解能0.1uΩ、測定基本確度0.5%
・TFT320×240ColorLCD
・コンペア機能(電圧・抵抗独立でHigh/Pass/Low)
・測定ログ・統計機能(最大10,000ポイント)
・インタフェース:USBホスト(USBメモリ)、USBデバイス(PC接続)、RS-232C、ハンドラー
・4線ケルビンクリップ付属(GBM-01、1.1m、最大90V)

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バッテリーメータ

バッテリーメータ

    デジタルマルチメーター AD-5527A

    デジタルマルチメーター AD-5527A

      GDM-906X デュアル表示 デジタルマルチメータ

      GDM-906X デュアル表示 デジタルマルチメータ

        6・1/2桁デジタルマルチメータ

        6・1/2桁デジタルマルチメータ

          クランプメーター AD-5581

          クランプメーター AD-5581

            A&D デジタルマルチメーター AD-5527A

            A&D デジタルマルチメーター AD-5527A

              絶縁抵抗試験器 TOS7200

              絶縁抵抗試験器 TOS7200

                デジタルマルチメータ DL-2060シリーズ

                デジタルマルチメータ DL-2060シリーズ

                  デュアル表示デジタルマルチメータ GDM-8351

                  デュアル表示デジタルマルチメータ GDM-8351

                    デジタルオシロスコープ用トレーニングキット

                    デジタルオシロスコープ用トレーニングキット

                      PCリンク デジタルマルチメータ KT-2011

                      PCリンク デジタルマルチメータ KT-2011

                        カード型デジタルマルチメーター AD-5501

                        カード型デジタルマルチメーター AD-5501

                          エスコ クランプメーター(デジタル)EA708AE

                          エスコ クランプメーター(デジタル)EA708AE

                            メーカー テクシオ・テクノロジー エー・アンド・デイ テクシオ・テクノロジー テクシオ・テクノロジー エー・アンド・デイ 三商 菊水電子工業 テクシオ・テクノロジー テクシオ・テクノロジー テクシオ・テクノロジー カイセ アズワン エスコ
                            通常価格 290,280円 2,200円 141,728円 118,602円 23,635円 2,200円 108,199円 136,092円 92,129円 47,945円 39,091円 3,900円 5,600円
                            通常出荷日 19日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   2日目~   15日目   3日目   2日目   2日目~   4日目   4日目   4日目   8日目   1日目~  
                            商品区分 バッテリ用計測器 - - - - - - - - - - - -
                            寸法(W×H×D)(mm) 264×309×107 - - - - - - - - - - - -
                            詳細タイプ バッテリーメータ - - - - - - - - - - - -
                            電流測定レンジ 3mΩ/30mΩ/300mΩ/3Ω/30Ω/300Ω/3kΩ - - - - - - - - - - - -

                            バッテリーメータのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            その他電気計測器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました