(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

GDM-906X デュアル表示 デジタルマルチメータ

GDM-906X デュアル表示 デジタルマルチメータ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
141,728円 ~ 160,871円
税込価格
155,901円 ~ 176,958円

【特長】・6 1/2桁表示:1200000カウント・DCV基本確度:0.003...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
測定範囲:直流電流(A)
測定範囲:交流電流(A)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0~3
0~3

1個

141,728( 155,901円 )

2日目

0~10
0~10

1個

160,871( 176,958円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・6 1/2桁表示:1200000カウント
・DCV基本確度:0.0035%(GDM-9061)/0.0075%(GDM-9060)
・4.3インチカラーTFT液晶
・電圧測定レンジ:(DCV)100mV~1000V、(ACV)100mV~750V
・電流測定レンジ:100μA~10A
・広いACV周波数特性:3Hz~300kHz
・最高サンプリングレート(分解能4 1/2桁時)10krdg/sec(GDM-9061)
・データロギング機能(停止後USBメモリへ転送可能)10万データ/1万データ
・測定機能:ACV、DCV、ACI、DCI、抵抗(2線/4線)、周波数、周期、温度、導通テスト、ダイオードテスト、キャパシタンス、REL、dB、dBm、Hold、MX+B、1/X、REF、パーセント、コンペア、統計
・デュアル測定・デュアル表示機能
・画面表示:数値表示、ヒストグラム・バーメーター、トレンドチャート
・温度測定機能は、RTD・サーミスタ・熱電対(基準接点補償回路搭載)の3種類の温度センサをサポートしています
・標準インタフェース:USBホスト/デバイス、RS-232C、LAN、デジタルI/O
・インタフェースオプション:GPIB(スロットイン)
・真の実効値測定:AC
・アプリケーションソフトDMM-Viewer2、LabVIEWドライバ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

GDM-906X デュアル表示 デジタルマルチメータ

GDM-906X デュアル表示 デジタルマルチメータ

    バッテリーメータ

    バッテリーメータ

      デジタル・マルチメータ VOAC752xHシリーズ

      デジタル・マルチメータ VOAC752xHシリーズ

        6・1/2桁デジタルマルチメータ

        6・1/2桁デジタルマルチメータ

          デジタルマルチメーター AD-5527A

          デジタルマルチメーター AD-5527A

            絶縁抵抗試験器 TOS7200

            絶縁抵抗試験器 TOS7200

              デュアル表示デジタルマルチメータ GDM-8351

              デュアル表示デジタルマルチメータ GDM-8351

                リニア方式プログラマブルAC電源

                リニア方式プログラマブルAC電源

                  アース導通試験器 TOS6200シリーズ

                  アース導通試験器 TOS6200シリーズ

                    デジタルマルチメータ DL-2060シリーズ

                    デジタルマルチメータ DL-2060シリーズ

                      3レンジデジタル絶縁抵抗計 YF-509

                      3レンジデジタル絶縁抵抗計 YF-509

                        ミックスドドメインオシロスコープ MDO-2000EGシリーズ

                        ミックスドドメインオシロスコープ MDO-2000EGシリーズ

                          ファンクションジェネレータ DG1000Zシリーズ

                          ファンクションジェネレータ DG1000Zシリーズ

                            メーカー テクシオ・テクノロジー テクシオ・テクノロジー 岩崎通信機 テクシオ・テクノロジー エー・アンド・デイ 菊水電子工業 テクシオ・テクノロジー テクシオ・テクノロジー 菊水電子工業 テクシオ・テクノロジー A-Gas Japan(旧FUSO) テクシオ・テクノロジー Rigol
                            通常価格 141,728円 290,280円 116,608円 118,602円 2,200円 108,199円 92,129円 454,410円 27,223円 136,092円 28,378円 200,944円 85,913円
                            通常出荷日 2日目~   19日目~   3日目~   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   4日目   19日目   2日目~   2日目~   19日目   4日目~   19日目  
                            アナログ/デジタル デジタル - デジタル デジタル デジタル - デジタル - - デジタル - - -
                            商品区分 本体 - 本体 本体 本体 - 本体 - - 本体 - - -
                            測定項目 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 - 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 温度 / 周波数 / ダイオード試験 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 抵抗 / 導通チェック / ダイオード試験 - 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 - - 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 温度 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 - - -
                            CE あり - - あり - - - - - - - - -
                            レンジ切替 自動・手動 - 自動 自動・手動 手動 - 自動 - - 自動 - - -

                            GDM-906X デュアル表示 デジタルマルチメータのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました