(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LW301-151SV7A
多入力電子負荷装置 デンキソクテイキ

多入力電子負荷装置 LW301-151SV7A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
238,778円
税込単価
262,656円

【特長】・多チャンネル入力および独立コントロール・CC(定電流)/CR(定抵抗...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    負荷装置
  • 入力種別:
    直流
  • 入力電圧(V):
    1~150
  • 寸法(W×D×H)(mm):
    138×380×124
  • 本体質量(g):
    7100
  • 電源:
    AC 100/120/200/220V
  • 付属品:
    背面外部コントロール用コネクタ、CD-ROM(取扱説明書)、3芯電源コード、背面端子カバー、背面端子接続用ネジ・ナット、調整ドライバー(外部電圧によるコントロール機能対応機種のみ)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

LW301-151SV7A 解除

Loading...

LW301-151SV7A の仕様・寸法情報

型番
入力電流(A)
入力電力(W)
入力チャンネル数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LW301-151SV7A

0~30
0~300
1

1個

238,778( 262,656円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・多チャンネル入力および独立コントロール
・CC(定電流)/CR(定抵抗)放電モードに加えCV(定電圧)/CP(定電力)の2種類の放電モードを選択可能。
・前面端子付モデルも用意。
・4点プリセット機能
・リモートセンシング機能

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

 

LW301-151SV7Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

多入力電子負荷装置の型番LW301-151SV7Aのページです。
型番LW301-151SV7Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

多入力電子負荷装置

多入力電子負荷装置

    カイセ デジタル絶縁抵抗計 SK-3502

    カイセ デジタル絶縁抵抗計 SK-3502

      小型直流安定化電源 GPSシリーズ

      小型直流安定化電源 GPSシリーズ

        クランプメーター(漏れ電流・負荷電流計測用)

        クランプメーター(漏れ電流・負荷電流計測用)

          DCミリオームメータ GOM-805/804

          DCミリオームメータ GOM-805/804

            6・1/2桁デジタルマルチメータ

            6・1/2桁デジタルマルチメータ

              デュアル表示デジタルマルチメータ GDM-834Xシリーズ

              デュアル表示デジタルマルチメータ GDM-834Xシリーズ

                パッシブ・プローブ SSシリーズ

                パッシブ・プローブ SSシリーズ

                  デジタルマルチメーター AD-5527A

                  デジタルマルチメーター AD-5527A

                    P9600Aシリーズ 小型・低ノイズ・オートレンジ直流電源

                    P9600Aシリーズ 小型・低ノイズ・オートレンジ直流電源

                      デジタルマルチメータ DL-2060シリーズ

                      デジタルマルチメータ DL-2060シリーズ

                        メーカー テクシオ・テクノロジー カイセ テクシオ・テクノロジー 共立電気計器 テクシオ・テクノロジー テクシオ・テクノロジー テクシオ・テクノロジー 岩崎通信機 エー・アンド・デイ PICOTEST テクシオ・テクノロジー
                        通常価格 201,379円 49,941円 31,132円 32,510円 92,053円 118,602円 61,994円 9,999円 2,200円 999,999円 136,092円
                        通常出荷日 4日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   4日目   2日目~   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   2日目~  
                        商品区分 負荷装置 - 直流電源 - - - - - - - -
                        入力種別 直流 - - - - - - - - - -
                        入力電圧(V) 1~150 - - - - - - - - - -
                        寸法(W×D×H)(mm) 138×380×124 - 127×282×145 - - - - - - - -
                        本体質量(g) 7100 - - - - - - - - - -

                        多入力電子負荷装置のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        LW301-151SV7B
                        LW75-151DV7A
                        LW75-151QV7A
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        入力電流
                        (A)
                        入力電力
                        (W)
                        入力チャンネル数

                        212,333円

                        ( 233,566円 )
                        1個 あり

                        4日目

                        0~600~3001

                        201,379円

                        ( 221,517円 )
                        1個 あり

                        18日目

                        0~150~752

                        284,064円

                        ( 312,470円 )
                        1個 あり

                        4日目

                        0~150~754

                        電源装置カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました