(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:APS-7050
リニア方式プログラマブルAC電源 デンキソクテイキ

リニア方式プログラマブルAC電源 APS-7050

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
454,410円
税込単価
499,851円

【特長】・4.3インチカラーTFT液晶を採用。・出力容量:(AC200V時) ...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    交流電源
  • 出力電圧(交流)(Vrms):
    0~310
  • 出力周波数(交流)(Hz):
    45.00~500.0
  • 付属品:
    電源コード、端子カバー、テストリード、CD-ROM(ユーザーマニュアル、プログラミングマニュアル)

型番

APS-7050 解除

Loading...

APS-7050 の仕様・寸法情報

型番
出力電流(交流)(Arms)
出力電力(交流)(VA)
寸法(W×D×H)(mm)
本体質量(g)
電源
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

APS-7050

0~4.2
500
430×400×88
24000
AC 100/200V

1個

454,410( 499,851円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・4.3インチカラーTFT液晶を採用。
・出力容量:(AC200V時)
APS-7050:500VA、0~155Vrms/4.2A、0~310Vrms/2.1A
APS-7100:1000VA、0~155Vrms/8.4A、0~310Vrms/4.2A
APS-7200:2000VA、0~155Vrms/16.8A、0~310Vrms/8.4A
APS-7300:3000VA、0~155Vrms/25.2A、0~310Vrms/12.6A
・任意波形機能をサポート:プリセット波形を選択(パラメータ設定可能)。
・電圧サージ/電圧ディップ(低下)機能をサポート。
・測定機能:電圧、電流、電力、皮相電力、電流(ピーク)、電流(ピークホールド)、周波数、力率、クレストファクタ
電流測定レンジ:2.00~70.00mA、60.0~350.0mA、0.300~3.500A、3.00~17.50A、4レンジ(APS-7050/7100)
電流測定レンジ:0.200~3.500A、3.00~35.00A、2レンジ(APS-7200/7300)
・3タイプのテストモード機能(シーケンス、シミュレート、プログラム)を搭載。
・プリセット機能:プリセット、テストモードの設定を各々10個まで保存/呼出
・LabVIEWドライバ・インターフェース:USBホスト(USBメモリ専用)、LAN、USBCDC(APS-7200/7300のみ)
・オプションインターフェース:GP-IB(APS-001)、RS-232C/USBCDC(APS-002)、RS-232C(APS-007)
・リモートコントロール:同期信号、プログラムモード信号出力、トリガイン/アウト、出力オン/オフ

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

 

APS-7050で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リニア方式プログラマブルAC電源の型番APS-7050のページです。
型番APS-7050に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リニア方式プログラマブルAC電源

リニア方式プログラマブルAC電源

    リニア方式AC電源

    リニア方式AC電源

      GDM-906X デュアル表示 デジタルマルチメータ

      GDM-906X デュアル表示 デジタルマルチメータ

        LCRメータ LCR-6200

        LCRメータ LCR-6200

          LCRメータ LCR-6002

          LCRメータ LCR-6002

            デジタルマルチメーター AD-5527A

            デジタルマルチメーター AD-5527A

              ミックスドドメインオシロスコープ MDO-2000EGシリーズ

              ミックスドドメインオシロスコープ MDO-2000EGシリーズ

                デジタル・マルチメータ VOAC752xHシリーズ

                デジタル・マルチメータ VOAC752xHシリーズ

                  LCRメータ LCR-6100

                  LCRメータ LCR-6100

                    3GHzローコストスペクトラムアナライザ用RF通信トレーナ

                    3GHzローコストスペクトラムアナライザ用RF通信トレーナ

                      フルカラーハンディタイプ2現象オシロ+4000カウントDMM MTシリーズ

                      フルカラーハンディタイプ2現象オシロ+4000カウントDMM MTシリーズ

                        ユニバーサルカウンタ SC-Aシリーズ

                        ユニバーサルカウンタ SC-Aシリーズ

                          プレシジョン・プログラマブルDC電源 2280Sシリーズ

                          プレシジョン・プログラマブルDC電源 2280Sシリーズ

                            メーカー テクシオ・テクノロジー テクシオ・テクノロジー テクシオ・テクノロジー アズワン アズワン エー・アンド・デイ テクシオ・テクノロジー 岩崎通信機 アズワン テクシオ・テクノロジー アズワン 岩崎通信機 ケースレーインスツルメンツ
                            通常価格 454,410円 258,240円 141,728円 308,350円 168,029円 2,200円 200,944円 108,702円 239,510円 127,895円 94,658円 105,026円 290,272円
                            通常出荷日 19日目   19日目   2日目~   8日目   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   3日目~   8日目   4日目   7日目   3日目~   3日目  
                            商品区分 交流電源 交流電源 - - - - - - - - - - 直流電源
                            出力電圧(交流)(Vrms) 0~310 0~310 - - - - - - - - - - -
                            出力周波数(交流)(Hz) 45.00~500.0 45.00~500.0 - - - - - - - - - - -
                            付属品 電源コード、端子カバー、テストリード、CD-ROM(ユーザーマニュアル、プログラミングマニュアル) 電源コード、端子カバー、テストリード、CD-ROM(ユーザーマニュアル、プログラミングマニュアル) - - - - - - - - - - -

                            リニア方式プログラマブルAC電源のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            APS-7100
                            APS-7200
                            APS-7300
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            出力電流(交流)
                            (Arms)
                            出力電力(交流)
                            (VA)
                            寸法(W×D×H)
                            (mm)
                            本体質量
                            (g)
                            電源

                            662,310円

                            ( 728,541円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            0~8.41000430×560×8838000AC 100/200V

                            968,839円

                            ( 1,065,723円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            0~16.82000430×650×31290000AC 230V

                            1,186,334円

                            ( 1,304,967円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            0~25.23000430×650×400128000AC 230V

                            電源装置カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました