(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PU20-38VG
薄型スイッチング直流安定化電源(GP-IB) 750モデル デンキソクテイキ

薄型スイッチング直流安定化電源(GP-IB) 750モデル PU20-38VG

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
244,020円
税込単価
268,422円

【特長】・GP-IBモデル・高さ88mm(3300W/5000Wモデル)/43...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    直流電源
  • 出力電力(直流)(W):
    750
  • 寸法(W×D×H)(mm):
    214×437.5×43.6
  • 本体質量(g):
    4500
  • インタフェース:
    RS-232C、RS-485、GP-IB
  • 電源:
    AC 85~265V

型番

PU20-38VG 解除

Loading...

PU20-38VG の仕様・寸法情報

型番
出力電圧(直流)(V)
出力電流(直流)(A)
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PU20-38VG

0~20
0~38
終端器、D-SUB25pinコネクタセット、通信ケーブル、出力端子シールドカバー、出力端子シールドカバー用ネジ、出力接続ナットセット、ゴム足セット、ACコード

1個

244,020( 268,422円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・GP-IBモデル
・高さ88mm(3300W/5000Wモデル)/43.6mm(2400W/1500W/750Wモデル)
・商用入力切替不要(750W/1500Wモデル:AC100V~240V)
・UL、CEマーキング対応
・マスタースレーブ並列運転(スレーブは3台まで)
・フロントエアインテーク方式で積み重ねもOK。
・ラストセッティングメモリ
・アナログコントロールを標準装備。
・RS-232C/RS-485インタフェースを標準装備。
※VG:GP-IBインターフェースユニット追加

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

 

PU20-38VGで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

薄型スイッチング直流安定化電源(GP-IB) 750モデルの型番PU20-38VGのページです。
型番PU20-38VGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

薄型スイッチング直流安定化電源(GP-IB) 750モデル

薄型スイッチング直流安定化電源(GP-IB) 750モデル

    薄型スイッチング直流安定化電源 1500Wモデル

    薄型スイッチング直流安定化電源 1500Wモデル

      薄型スイッチング直流安定化電源 750モデル

      薄型スイッチング直流安定化電源 750モデル

        デュアル表示デジタルマルチメータ GDM-834Xシリーズ

        デュアル表示デジタルマルチメータ GDM-834Xシリーズ

          ワイドレンジ直流安定化電源 PSWシリーズ

          ワイドレンジ直流安定化電源 PSWシリーズ

            小型ズームスイッチング電源 KX-Sシリーズ

            小型ズームスイッチング電源 KX-Sシリーズ

              アース導通試験器 TOS6200シリーズ

              アース導通試験器 TOS6200シリーズ

                デジタル表示小型直流安定化電源 PA-Bシリーズ

                デジタル表示小型直流安定化電源 PA-Bシリーズ

                  LWシリーズ用GP-IB コントロールボード

                  LWシリーズ用GP-IB コントロールボード

                    P9600Aシリーズ 小型・低ノイズ・オートレンジ直流電源

                    P9600Aシリーズ 小型・低ノイズ・オートレンジ直流電源

                      ファンレス・ワイドレンジ直流安定化電源 PFRシリーズ

                      ファンレス・ワイドレンジ直流安定化電源 PFRシリーズ

                        小型直流安定化電源 GPSシリーズ

                        小型直流安定化電源 GPSシリーズ

                          薄型スイッチング直流安定化電源 PSUシリーズ

                          薄型スイッチング直流安定化電源 PSUシリーズ

                            メーカー テクシオ・テクノロジー テクシオ・テクノロジー テクシオ・テクノロジー テクシオ・テクノロジー テクシオ・テクノロジー 高砂製作所 菊水電子工業 テクシオ・テクノロジー テクシオ・テクノロジー PICOTEST テクシオ・テクノロジー テクシオ・テクノロジー テクシオ・テクノロジー
                            通常価格 244,020円 289,000円 187,110円 61,994円 - 102,806円 27,223円 52,142円 36,238円 999,999円 99,000円 31,132円 273,685円
                            通常出荷日 19日目   19日目   19日目   4日目   お見積り   26日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   5日目   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目~  
                            商品区分 直流電源 直流電源 直流電源 - 直流電源 直流電源 - 直流電源 関連部品 - 直流電源 直流電源 直流電源
                            出力電力(直流)(W) 750 1500 750 - - - - - - - 100 - -
                            寸法(W×D×H)(mm) 214×437.5×43.6 422.8×432.8×43.6 214×437.5×43.6 - - - - 104×350×124 - - 71×301×124 127×282×145 423×447.2×43.6
                            本体質量(g) 4500 8500 4500 - - - - - - - 2500 - 8700
                            インタフェース RS-232C、RS-485、GP-IB - RS-232C、RS-485 - - - - - - - - - -

                            薄型スイッチング直流安定化電源(GP-IB) 750モデルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PU150-5VG
                            PU600-1.3VG
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            出力電圧(直流)
                            (V)
                            出力電流(直流)
                            (A)
                            付属品

                            269,500円

                            ( 296,450円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            0~1500~5終端器、D-SUB25pinコネクタセット、通信ケーブル、ゴム足セット、ACコード

                            269,500円

                            ( 296,450円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            0~6000~1.3終端器、D-SUB25pinコネクタセット、通信ケーブル、ゴム足セット、ACコード

                            電源装置カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました